![]()
![]()
Double Disk Type Flexible Coupling
| 伺服马达 | − |
|---|---|
| 步进马达 | ● |
| 一般常用马达 | − |
| 编码器 | − |
| 零背隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭转刚性 | − |
| 高扭矩 | − |
| 容许误差调整 | ● |
| 振动吸收性 | − |
| 电气绝缘性 | − |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | − |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*螺栓可更换为不锈钢材质,请与我们联络。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]。
| 型号 | A | L | W | E | F | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTD-20 | 20 | 7.5 | 27.3 | 6 | 3.7 | M3 | 0.7 | MTD20.dxf | download |
| MTD-25 | 25 | 7.5 | 27.4 | 10 | 3.7 | M3 | 0.7 | MTD25.dxf | download |
| MTD-32 | 32 | 7.5 | 27.5 | 15 | 3.7 | M4 | 1.7 | MTD32.dxf | download |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
轴向偏差 (mm) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTD-20 | 8 | 0.5 | 1 | 31000 | 1.2x10-6 | 120 | 0.1 | 1 | ±0.4 | 21 |
| MTD-25 | 12 | 1 | 2 | 25000 | 2.6x10-6 | 210 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 27 |
| MTD-32 | 14 | 2 | 4 | 19000 | 6.7x10-6 | 230 | 0.15 | 2 | ±0.6 | 43 |
*负荷量变动时,不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MTD-20 | 適合 | |
| MTD-25 | 適合 | |
| MTD-32 | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔止付螺栓。
●孔径φ4以下的轴套配有一个止付螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。