![]()
![]()
Super Bellows Flexible Coupling
| 伺服马达 | − |
|---|---|
| 步进马达 | − |
| 一般常用马达 | − |
| 编码器 | ◎ |
| 零背隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭转刚性 | − |
| 高扭矩 | − |
| 容许误差调整 | ◎ |
| 振动吸收性 | − |
| 电气绝缘性 | − |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | ◎ |
◎ : 非常优越 ● : 优良
| 型号 | A | L | W | F | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWBS-13 | 13 | 6 | 16.5 | 3 | M2 | 0.5 | MWBS13.dxf | download |
| MWBS-18 | 18 | 8 | 22 | 4 | M2.5 | 1 | MWBS18.dxf | download |
| MWBS-22 | 22 | 10 | 27 | 5 | M3 | 1.5 | MWBS22.dxf | download |
| MWBS-28 | 28 | 14 | 37 | 7 | M4 | 2.5 | MWBS28.dxf | download |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
轴向偏差 (mm) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWBS-13 | 6 | 0.07 | 0.15 | 10000 | 2.5x10-7 | 30 | 0.15 | 3.5 | ±0.5 | 9.8 |
| MWBS-18 | 8 | 0.15 | 0.3 | 10000 | 1.2x10-6 | 40 | 0.15 | 5 | ±0.5 | 25 |
| MWBS-22 | 10 | 0.35 | 0.7 | 10000 | 3.4x10-6 | 200 | 0.15 | 4 | ±0.5 | 48 |
| MWBS-28 | 14 | 0.65 | 1.3 | 10000 | 1.4x10-5 | 900 | 0.15 | 4.5 | ±0.5 | 110 |
*负荷量变动时,并不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| MWBS-13 | 適合 | |
| MWBS-18 | 適合 | |
| MWBS-22 | 適合 | |
| MWBS-28 | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。详细请联系客户服务中心。