Slit Type Flexible Coupling

MWS-C 挟持型

特色


结构和材料

*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A L W F G M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MWS-12C 12 5.2 14 2.6 4 M2 0.5 MWS12C.dxf download
MWS-16C 16 6.8 18 3.4 5 M2.5 1 MWS16C.dxf download
MWS-20C 20 7.65 20 3.8 6.5 M2.5 1 MWS20C.dxf download
MWS-25C 25 9.6 25 4.8 9 M3 1.5 MWS25C.dxf download
MWS-32C 32 12.6 32 6.3 11 M4 2.5 MWS32C.dxf download
MWSS-12C 12 5.2 14 2.6 4 M2 0.5 MWSS12C.dxf download
MWSS-16C 16 6.8 18 3.4 5 M2.5 1 MWSS16C.dxf download
MWSS-20C 20 7.65 20 3.8 6.5 M2.5 1 MWSS20C.dxf download
MWSS-25C 25 9.6 25 4.8 9 M3 1.5 MWSS25C.dxf download
MWSS-32C 32 12.6 32 6.3 11 M4 2.5 MWSS32C.dxf download

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏角
(°)
轴向偏差
(mm)
质量*
(g)
MWS-12C 5 0.4 0.8 52000 6.4x10-8 80 1 ±0.1 3
MWS-16C 6 0.5 1 39000 2.9x10-7 180 1 ±0.2 8
MWS-20C 8 1 2 31000 7.5x10-7 200 1 ±0.2 13
MWS-25C 10 2 4 25000 2.3x10-6 780 1 ±0.2 25
MWS-32C 14 4 8 19000 8.1x10-6 1100 1 ±0.2 53
MWSS-12C 5 0.3 0.6 52000 1.8x10-7 140 1 ±0.1 8.5
MWSS-16C 6 0.5 1 39000 7.8x10-7 240 1 ±0.1 21
MWSS-20C 8 1 2 31000 2.1x10-6 330 1 ±0.1 36
MWSS-25C 10 2 4 25000 6.3x10-6 720 1 ±0.2 69
MWSS-32C 14 3.5 7 19000 2.2x10-5 1300 1 ±0.2 150

 *负荷量变动时,不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MWS-12C 適合
MWS-16C 適合
MWS-20C 適合
MWS-25C 適合
MWS-32C 適合
MWSS-12C 適合
MWSS-16C 適合
MWSS-20C 適合
MWSS-25C 適合
MWSS-32C 適合

●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]