Slit Type Flexible Coupling

MWS-C 挾持型

特色


結構和材料

*螺栓可更換為不銹鋼材質,請與我們連絡。

尺寸

單位:mm
型號 A L W F G M 螺栓鎖緊扭力
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
MWS-12C 12 5.2 14 2.6 4 M2 0.5 MWS12C.dxf download
MWS-16C 16 6.8 18 3.4 5 M2.5 1 MWS16C.dxf download
MWS-20C 20 7.65 20 3.8 6.5 M2.5 1 MWS20C.dxf download
MWS-25C 25 9.6 25 4.8 9 M3 1.5 MWS25C.dxf download
MWS-32C 32 12.6 32 6.3 11 M4 2.5 MWS32C.dxf download
MWSS-12C 12 5.2 14 2.6 4 M2 0.5 MWSS12C.dxf download
MWSS-16C 16 6.8 18 3.4 5 M2.5 1 MWSS16C.dxf download
MWSS-20C 20 7.65 20 3.8 6.5 M2.5 1 MWSS20C.dxf download
MWSS-25C 25 9.6 25 4.8 9 M3 1.5 MWSS25C.dxf download
MWSS-32C 32 12.6 32 6.3 11 M4 2.5 MWSS32C.dxf download

規格

型號 最大孔徑
(mm)
常用扭力矩
(N·m)
最大扭力矩
(N·m)
最大轉速
(min-1)
慣性力矩*
(kg·m2)
靜態扭轉彈簧定數
(N·m/rad)
偏角
(°)
軸向偏差
(mm)
質量*
(g)
MWS-12C 5 0.4 0.8 52000 6.4x10-8 80 1 ±0.1 3
MWS-16C 6 0.5 1 39000 2.9x10-7 180 1 ±0.2 8
MWS-20C 8 1 2 31000 7.5x10-7 200 1 ±0.2 13
MWS-25C 10 2 4 25000 2.3x10-6 780 1 ±0.2 25
MWS-32C 14 4 8 19000 8.1x10-6 1100 1 ±0.2 53
MWSS-12C 5 0.3 0.6 52000 1.8x10-7 140 1 ±0.1 8.5
MWSS-16C 6 0.5 1 39000 7.8x10-7 240 1 ±0.1 21
MWSS-20C 8 1 2 31000 2.1x10-6 330 1 ±0.1 36
MWSS-25C 10 2 4 25000 6.3x10-6 720 1 ±0.2 69
MWSS-32C 14 3.5 7 19000 2.2x10-5 1300 1 ±0.2 150

 *負荷量變動時,不需要再調整常用扭矩及最大扭矩值。詳細請參考 選定的順序 [PDF 501KB]
**最大孔徑下時的數值。

庫存孔徑

型號 RoHS指令適合 標準孔徑 D1·D2
MWS-12C 適合
MWS-16C 適合
MWS-20C 適合
MWS-25C 適合
MWS-32C 適合
MWSS-12C 適合
MWSS-16C 適合
MWSS-20C 適合
MWSS-25C 適合
MWSS-32C 適合

●所有產品皆附有內六角孔螺栓。
●軸心公差建議為h6或h7。
●特殊孔徑和鍵槽可依需求加工,請與我們連絡。