Slit Type Flexible Coupling

MWS 螺栓直接固定型

特色


结构和材料

*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A L W F M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D/3D
MWS-8 8 3.4 10 1.7 M2 0.3 download
MWS-12 12 5.2 14 2.5 M2.5 0.5 download
MWS-16 16 6.8 18 3 M3 0.7 download
MWS-20 20 7.65 20 3 M3 0.7 download
MWS-25 25 9.6 25 4 M4 1.7 download
MWS-32 32 12.6 32 6 M4 1.7 download
MWSS-8 8 3.4 10 1.7 M2 0.3 download
MWSS-12 12 5.2 14 2.5 M2.5 0.5 download
MWSS-16 16 6.8 18 3 M3 0.7 download
MWSS-20 20 7.65 20 3 M3 0.7 download
MWSS-25 25 9.6 25 4 M4 1.7 download
MWSS-32 32 12.6 32 6 M4 1.7 download

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏角
(°)
轴向偏差
(mm)
质量*
(g)
MWS-8 4 0.1 0.2 78000 1.0x10-8 24 1 ±0.1 1
MWS-12 6 0.4 0.8 52000 7.0x10-8 80 1 ±0.1 3.1
MWS-16 8 0.5 1 39000 2.8x10-7 180 1 ±0.2 7.4
MWS-20 10 1 2 31000 7.5x10-7 200 1 ±0.2 12
MWS-25 12 2 4 25000 2.3x10-6 780 1 ±0.2 24
MWS-32 16 4 8 19000 8.0x10-6 1100 1 ±0.2 50
MWSS-8 4 0.2 0.4 78000 2.4x10-8 49 1 ±0.1 2.7
MWSS-12 6 0.3 0.6 52000 1.8x10-7 140 1 ±0.1 7.8
MWSS-16 8 0.5 1 39000 7.2x10-7 240 1 ±0.1 18
MWSS-20 10 1 2 31000 2.0x10-6 330 1 ±0.1 32
MWSS-25 12 2 4 25000 6.1x10-6 720 1 ±0.2 63
MWSS-32 16 3.5 7 19000 2.1x10-5 1300 1 ±0.2 130

 *负荷量变动时,不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
MWS-8 適合
MWS-12 適合
MWS-16 適合
MWS-20 適合
MWS-25 適合
MWS-32 適合
MWSS-8 適合
MWSS-12 適合
MWSS-16 適合
MWSS-20 適合
MWSS-25 適合
MWSS-32 適合

●所有产品皆附有内六角孔止付螺栓。
●孔径φ4以下的轴套配有一个止付螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]