Double Disk Flexible Coupling

XBS

特色


结构和材料

 *可提供阳极处理,请与我们联络。
**螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详情请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

XBS 铝合金制

XBSS 不锈钢制

単位:mm
型号 A L W F G M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D/3D
XBS-15C2 15 7.5 16 2.3 5.25 M2 0.5
XBS-19C2 19 9 19 2.5 7.1 M2 0.5
XBS-25C2 25 11 23.6 3.5 9.25 M2.5 1
XBS-27C2 27 11 23.6 3.5 10.25 M2.5 1
XBS-34C3 34 12 26.2 4 13 M3 1.5
XBS-39C2 39 15 32.8 5 14.5 M4 3.5
XBS-44C2 44 15 32.8 5 17 M4 3.5
XBS-56C3 56 20 43.2 6 21.25 M5 8
XBS-68C5 68 24 53 7 25 M6 13
XBS-82C5 82 31 68 9 29.5 M8 30
XBS-94C7 94 31 68.8 9 35.5 M8 30
XBS-104C8 104 32 71.2 9 40.5 M8 30
XBSS-15C2 15 7.5 16 2.3 5.25 M2 0.5
XBSS-19C2 19 9 19 2.5 7.1 M2 0.5
XBSS-25C2 25 11 23.6 3.5 9.25 M2.5 1
XBSS-27C2 27 11 23.6 3.5 10.25 M2.5 1
XBSS-34C3 34 12 26.2 4 13 M3 1.5
XBSS-39C2 39 15 32.8 5 14.5 M4 3.5
XBSS-44C2 44 15 32.8 5 17 M4 3.5
XBSS-56C3 56 20 43.2 6 21.25 M5 8

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏角
(°)
轴向偏差
(mm)
质量*
(g)
XBS-15C2 6 0.6 1.2 42000 9.8x10-8 300 0.5 ±0.1 5
XBS-19C2 8 1 2 33000 2.9x10-7 600 1 ±0.1 9
XBS-25C2 12 2 4 25000 1.1x10-6 1300 1 ±0.2 17
XBS-27C2 14 2.2 4.4 23000 1.4x10-6 1600 1 ±0.2 21
XBS-34C3 16 4.2 8.4 18000 4.0x10-6 2500 1 ±0.3 43
XBS-39C2 20 8 16 16000 9.8x10-6 4600 1 ±0.3 83
XBS-44C2 22 10 20 14000 1.6x10-5 6000 1 ±0.3 105
XBS-56C3 28 25 50 11000 5.7x10-5 14000 1 ±0.4 232
XBS-68C5 32 60 120 9000 1.6x10-4 25000 1 ±0.5 388
XBS-82C5 35 80 160 7000 4.2x10-4 42000 1 ±0.6 740
XBS-94C7 45 150 300 6000 6.9x10-4 55000 1 ±0.7 960
XBS-104C8 50 200 400 6000 1.1x10-3 68000 1 ±0.7 1180
XBSS-15C2 6 0.5 1 42000 2.3x10-7 500 0.5 ±0.1 15
XBSS-19C2 8 1 2 33000 7.4x10-7 1000 1 ±0.1 29
XBSS-25C2 12 1.2 2.4 25000 2.8x10-6 1500 1 ±0.2 53
XBSS-27C2 14 1.5 3 23000 3.8x10-6 2100 1 ±0.2 67
XBSS-34C3 16 3.5 7 18000 1.1x10-5 3800 1 ±0.3 115
XBSS-39C2 20 5 10 16000 2.3x10-5 5500 1 ±0.3 185
XBSS-44C2 22 7 14 14000 3.9x10-5 7000 1 ±0.3 305
XBSS-56C3 28 15 30 11000 1.4x10-4 15000 1 ±0.4 610

 *负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下时的数值。

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
XBS-15C2 適合
XBS-19C2 適合
XBS-25C2 適合
XBS-27C2 適合
XBS-34C3 適合
XBS-39C2 適合
XBS-44C2 適合
XBS-56C3 適合
XBS-68C5 適合
XBS-82C5 適合
XBS-94C7 適合
XBS-104C8 適合
XBSS-15C2 適合
XBSS-19C2 適合
XBSS-25C2 適合
XBSS-27C2 適合
XBSS-34C3 適合
XBSS-39C2 適合
XBSS-44C2 適合
XBSS-56C3 適合

●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]