![]()
![]()
Double Disk Flexible Coupling
| 伺服马达 | ◎ |
|---|---|
| 步进马达 | ◎ |
| 一般常用马达 | − |
| 编码器 | − |
| 零背隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭转刚性 | ◎ |
| 高扭矩 | ◎ |
| 容许误差调整 | ● |
| 振动吸收性 | − |
| 电气绝缘性 | − |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | ◎ |
◎ : 非常优越 ● : 优良
*可提供阳极处理,请与我们联络。
**螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详细请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]。
| 型号 | A | L | W | E | F | G | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBW-15C2 | 15 | 7.5 | 22 | 6.1 | 2.3 | 5.25 | M2 | 0.5 | XBW15C2.dxf | - |
| XBW-19C2 | 19 | 9 | 25.5 | 9.5 | 2.5 | 7.1 | M2 | 0.5 | XBW19C2.dxf | - |
| XBW-25C2 | 25 | 11 | 32.2 | 12.5 | 3.5 | 9.25 | M2.5 | 1 | XBW25C2.dxf | - |
| XBW-27C2 | 27 | 11 | 32.2 | 14.5 | 3.5 | 10.25 | M2.5 | 1 | XBW27C2.dxf | - |
| XBW-34C3 | 34 | 12 | 37.4 | 16.5 | 4 | 13 | M3 | 1.5 | XBW34C3.dxf | - |
| XBW-39C2 | 39 | 15 | 46.6 | 20.5 | 5 | 14.5 | M4 | 3.5 | XBW39C2.dxf | - |
| XBW-44C2 | 44 | 15 | 46.6 | 23 | 5 | 17 | M4 | 3.5 | XBW44C2.dxf | - |
| XBW-56C3 | 56 | 20 | 60.4 | 28.5 | 6 | 21.25 | M5 | 8 | XBW56C3.dxf | - |
| XBW-68C5 | 68 | 24 | 75 | 32.5 | 7 | 25 | M6 | 13 | XBW68C5.dxf | - |
| XBW-82C5 | 82 | 31 | 98 | 35.5 | 9 | 29.5 | M8 | 30 | XBW82C5.dxf | - |
| XBW-94C7 | 94 | 31 | 99.6 | 47.5 | 9 | 35.5 | M8 | 30 | XBW94C7.dxf | - |
| XBW-104C8 | 104 | 32 | 104.4 | 57.5 | 9 | 40.5 | M8 | 30 | XBW104C8.dxf | - |
| XBWS-15C2 | 15 | 7.5 | 22 | 6.1 | 2.3 | 5.25 | M2 | 0.5 | XBWS15C2.dxf | - |
| XBWS-19C2 | 19 | 9 | 25.5 | 9.5 | 2.5 | 7.1 | M2 | 0.5 | XBWS19C2.dxf | - |
| XBWS-25C2 | 25 | 11 | 32.2 | 12.5 | 3.5 | 9.25 | M2.5 | 1 | XBWS25C2.dxf | - |
| XBWS-27C2 | 27 | 11 | 32.2 | 14.5 | 3.5 | 10.25 | M2.5 | 1 | XBWS27C2.dxf | - |
| XBWS-34C3 | 34 | 12 | 37.4 | 16.5 | 4 | 13 | M3 | 1.5 | XBWS34C3.dxf | - |
| XBWS-39C2 | 39 | 15 | 46.6 | 20.5 | 5 | 14.5 | M4 | 3.5 | XBWS39C2.dxf | - |
| XBWS-44C2 | 44 | 15 | 46.6 | 23 | 5 | 17 | M4 | 3.5 | XBWS44C2.dxf | - |
| XBWS-56C3 | 56 | 20 | 60.4 | 28.5 | 6 | 21.25 | M5 | 8 | XBWS56C3.dxf | - |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
轴向偏差 (mm) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBW-15C2 | 6 | 0.6 | 1.2 | 42000 | 2.2x10-7 | 200 | 0.05 | 1 | ±0.2 | 7.5 |
| XBW-19C2 | 8 | 1 | 2 | 33000 | 6.7x10-7 | 450 | 0.15 | 2 | ±0.2 | 14 |
| XBW-25C2 | 12 | 2 | 4 | 25000 | 2.3x10-6 | 850 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 24 |
| XBW-27C2 | 14 | 2.2 | 4.4 | 23000 | 3.1x10-6 | 1000 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 30 |
| XBW-34C3 | 16 | 4.2 | 8.4 | 18000 | 9.0x10-6 | 1600 | 0.25 | 2 | ±0.6 | 63 |
| XBW-39C2 | 20 | 8 | 16 | 16000 | 2.1x10-5 | 3200 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 120 |
| XBW-44C2 | 22 | 10 | 20 | 14000 | 3.5x10-5 | 3900 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 151 |
| XBW-56C3 | 28 | 25 | 50 | 11000 | 1.2x10-4 | 9000 | 0.3 | 2 | ±0.8 | 322 |
| XBW-68C5 | 32 | 60 | 120 | 9000 | 3.5x10-4 | 18000 | 0.3 | 2 | ±1 | 617 |
| XBW-82C5 | 35 | 80 | 160 | 7000 | 9.0x10-4 | 35000 | 0.5 | 2 | ±1.2 | 1220 |
| XBW-94C7 | 45 | 150 | 300 | 6000 | 1.5x10-3 | 40000 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 1500 |
| XBW-104C8 | 50 | 200 | 400 | 6000 | 2.3x10-3 | 50000 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 1820 |
| XBWS-15C2 | 6 | 0.5 | 1 | 42000 | 5.0x10-7 | 300 | 0.05 | 1 | ±0.2 | 20 |
| XBWS-19C2 | 8 | 1 | 2 | 33000 | 1.6x10-6 | 550 | 0.15 | 2 | ±0.2 | 38 |
| XBWS-25C2 | 12 | 1.2 | 2.4 | 25000 | 6.1x10-6 | 1100 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 71 |
| XBWS-27C2 | 14 | 1.5 | 3 | 23000 | 8.2x10-6 | 1300 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 88 |
| XBWS-34C3 | 16 | 3.5 | 7 | 18000 | 2.5x10-5 | 1800 | 0.25 | 2 | ±0.6 | 160 |
| XBWS-39C2 | 20 | 5 | 10 | 16000 | 5.1x10-5 | 3500 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 260 |
| XBWS-44C2 | 22 | 7 | 14 | 14000 | 8.9x10-5 | 5500 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 400 |
| XBWS-56C3 | 28 | 15 | 30 | 11000 | 2.9x10-4 | 10000 | 0.3 | 2 | ±0.8 | 800 |
*负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下时的数值。
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| XBW-15C2 | 適合 | |
| XBW-19C2 | 適合 | |
| XBW-25C2 | 適合 | |
| XBW-27C2 | 適合 | |
| XBW-34C3 | 適合 | |
| XBW-39C2 | 適合 | |
| XBW-44C2 | 適合 | |
| XBW-56C3 | 適合 | |
| XBW-68C5 | 適合 | |
| XBW-82C5 | 適合 | |
| XBW-94C7 | 適合 | |
| XBW-104C8 | 適合 | |
| XBWS-15C2 | 適合 | |
| XBWS-19C2 | 適合 | |
| XBWS-25C2 | 適合 | |
| XBWS-27C2 | 適合 | |
| XBWS-34C3 | 適合 | |
| XBWS-39C2 | 適合 | |
| XBWS-44C2 | 適合 | |
| XBWS-56C3 | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们联络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。