Gum Type Flexible Coupling
| サーボモータ | ◎ |
|---|---|
| ステッピングモータ | ◎ |
| 一般汎用モータ | ● |
| エンコーダ | − |
| バックラッシュ0 | ◎ |
|---|---|
| 高ねじり剛性 | ● |
| 高トルク | ◎ |
| 許容ミスアライメント | ● |
| 振動吸収性 | ◎ |
| 電気絶縁性 | ◎ |
| 耐蝕性(オールステンレス) | − |
◎:非常にすぐれている。 ●:すぐれている。
| 体積固有抵抗(Ωm) | 1012〜1013 |
|---|---|
| 耐老化性 | ◎ |
| 耐候性 | ◎ |
| 耐オゾン性 | ◎ |
| ガソリン・軽油 | ○〜◎ |
| ベンゼン・トルエン | △〜○ |
| アルコール | ◎ |
| エーテル | ×〜△ |
| ケトン(MEK) | × |
| 酢酸エチル | ×〜△ |
| 水 | ◎ |
| 有機酸 | ◎ |
| 高濃度有機酸 | ○ |
| 低濃度有機酸 | ◎ |
| 強アルカリ | ◎ |
| 弱アルカリ | ◎ |
◎:すぐれている。
○:使用可
△:条件により使用可
×:使用不可
*ステンレスねじに変更できます。ステンレスねじ変更サービスをご利用ください。
| 品番 | A | L | W | F | G | M | ねじ締めつけ トルク (N・m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGS-15C | 15 | 6.5 | 18 | 2.15 | 5 | M1.6 | 0.25 | XGS15C.dxf | 準備中 |
| XGS-19C | 19 | 7.7 | 20 | 2.65 | 6.5 | M2 | 0.5 | XGS19C.dxf | 準備中 |
| XGS-25C | 25 | 9.5 | 27 | 3.25 | 9 | M2.5 | 1 | XGS25C.dxf | 準備中 |
| XGS-30C | 30 | 11 | 30 | 4 | 11 | M3 | 1.5 | XGS30C.dxf | 準備中 |
| XGS-34C | 34 | 12 | 35 | 4 | 12.25 | M3 | 1.5 | XGS34C.dxf | 準備中 |
| XGS-39C | 39 | 15.5 | 40 | 4.5 | 14.5 | M4 | 2.5 | XGS39C.dxf | 準備中 |
| 品番 | 最大 軸穴径 (mm) |
常用 トルク (N・m) |
最大 トルク (N・m) |
最高 回転数 (min-1) |
慣性 モーメント* (kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGS-15C | 6 | 0.5 | 1 | 42000 | 2.0×10-7 | 25 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 7 |
| XGS-19C | 8 | 0.8 | 1.6 | 33000 | 6.2×10-7 | 63 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 12 |
| XGS-25C | 12 | 2.3 | 4.6 | 25000 | 2.3×10-6 | 125 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 25 |
| XGS-30C | 15 | 3.3 | 6.6 | 21000 | 5.5×10-6 | 160 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 39 |
| XGS-34C | 16 | 5.5 | 11 | 18000 | 1.0×10-5 | 350 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 62 |
| XGS-39C | 20 | 7 | 14 | 16000 | 2.1×10-5 | 440 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 85 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
XGS の使用可能温度は−20℃〜80℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 周囲温度 | −20℃〜30℃ | 30℃〜40℃ | 40℃〜60℃ | 60℃〜80℃ |
|---|---|---|---|---|
| 温度補正係数 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.55 |
| 品番 | RoHS指令適合 | 価格 (円) | 標準軸穴径 D1・D2 | ご購入数 |
|---|---|---|---|---|
| XGS-15C | 適合 | 4,040 | ||
| XGS-19C | 適合 | 3,880 | ||
| XGS-25C | 適合 | 4,280 | ||
| XGS-30C | 適合 | 4,500 | ||
| XGS-34C | 適合 | 4,930 | ||
| XGS-39C | 適合 | 5,750 |
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。