Gum Type Flexible Coupling

XGS

特色


结构和材料

*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详细请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A L W F G M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
XGS-15C 15 6.5 18 2.15 5 M1.6 0.25 XGS15C.dxf -
XGS-19C 19 7.7 20 2.65 6.5 M2 0.5 XGS19C.dxf -
XGS-25C 25 9.5 27 3.25 9 M2.5 1 XGS25C.dxf -
XGS-30C 30 11 30 4 11 M3 1.5 XGS30C.dxf -
XGS-34C 34 12 35 4 12.25 M3 1.5 XGS34C.dxf -
XGS-39C 39 15.5 40 4.5 14.5 M4 2.5 XGS39C.dxf -

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
轴向偏差
(mm)
质量*
(g)
XGS-15C 6 0.5 1 42000 2.0x10-7 25 0.15 1.5 ±0.2 7
XGS-19C 8 0.8 1.6 33000 6.2x10-7 63 0.15 1.5 ±0.2 12
XGS-25C 12 2.3 4.6 25000 2.3x10-6 125 0.15 1.5 ±0.2 25
XGS-30C 15 3.3 6.6 21000 5.5x10-6 160 0.20 1.5 ±0.3 39
XGS-34C 16 5.5 11 18000 1.0x10-5 350 0.20 1.5 ±0.3 62
XGS-39C 20 7 14 16000 2.1x10-5 440 0.20 1.5 ±0.3 85

 *负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。但环境温度高于30℃时,请依据下表的温度补正系数调整额定扭矩及最大扭矩。
  XGS 适用温度为-20℃〜80℃。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

周围温度 -20℃〜30℃ 30℃〜40℃ 40℃〜60℃ 60℃〜80℃
温度补正系数 1.00 0.80 0.70 0.55

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
XGS-15C 適合
XGS-19C 適合
XGS-25C 適合
XGS-30C 適合
XGS-34C 適合
XGS-39C 適合

●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们连络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]