![]()
![]()
Gum Type Flexible Coupling
| 伺服马达 | ◎ |
|---|---|
| 步进马达 | ◎ |
| 一般常用马达 | ● |
| 编码器 | − |
| 零背隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭转刚性 | ● |
| 高扭矩 | ◎ |
| 容许误差调整 | ● |
| 振动吸收性 | ◎ |
| 电气绝缘性 | ◎ |
| 耐蚀性(全不锈钢联轴器) | − |
◎ : 非常优越 ● : 优良
| 体积固有抵抗 (Ωm) | 1012〜1013 |
|---|---|
| 抗老化性 | ◎ |
| 耐候性 | ◎ |
| 耐臭氧性 | ◎ |
| 汽油/轻油 | ○〜◎ |
| 苯、甲苯 | △〜○ |
| 酒精 | ◎ |
| 乙醚 | ×〜△ |
| 酮 (MEK) | × |
| 乙酸乙酯 | ×〜△ |
| 水 | ◎ |
| 有机酸 | ◎ |
| 高浓度有机酸 | ○ |
| 低浓度有机酸 | ◎ |
| 强碱 | ◎ |
| 弱碱 | ◎ |
◎ : 优良
○ : 可使用
△ : 某些条件下可使用
× : 不可使用
*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详细请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]。
| 型号 | A | L | W | F | G | M | 螺栓锁紧扭矩 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGT-15C | 15 | 6.5 | 23 | 2.15 | 5 | M1.6 | 0.25 | XGT15C.dxf | - |
| XGT-19C | 19 | 7.7 | 26 | 2.65 | 6.5 | M2 | 0.5 | XGT19C.dxf | - |
| XGT-25C | 25 | 9.5 | 32 | 3.25 | 9 | M2.5 | 1 | XGT25C.dxf | - |
| XGT-30C | 30 | 11 | 36 | 4 | 11 | M3 | 1.5 | XGT30C.dxf | - |
| XGT-34C | 34 | 12 | 38 | 4 | 12.25 | M3 | 1.5 | XGT34C.dxf | - |
| XGT-39C | 39 | 15.5 | 48 | 4.5 | 14.5 | M4 | 2.5 | XGT39C.dxf | - |
| XGT-44C | 44 | 15 | 48 | 4.75 | 16 | M4 | 2.5 | XGT44C.dxf | - |
| XGT-56C | 56 | 19.5 | 60 | 5.5 | 20 | M5 | 7 | XGT56C.dxf | - |
| 型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最大转速 (min-1) |
惯性力矩* (kg·m2) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
轴向偏差 (mm) |
质量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGT-15C | 6 | 1.1 | 2.2 | 42000 | 2.7x10-7 | 43 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 8 |
| XGT-19C | 8 | 2.1 | 4.2 | 33000 | 8.4x10-7 | 88 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 14 |
| XGT-25C | 12 | 4 | 8 | 25000 | 3.0x10-6 | 170 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 28 |
| XGT-30C | 15 | 6.3 | 12.6 | 21000 | 6.9x10-6 | 220 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 45 |
| XGT-34C | 16 | 8 | 16 | 18000 | 1.3x10-5 | 390 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 65 |
| XGT-39C | 20 | 13.5 | 27 | 16000 | 2.7x10-5 | 520 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 98 |
| XGT-44C | 22 | 18 | 36 | 14000 | 4.2x10-5 | 640 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 136 |
| XGT-56C | 28 | 35 | 70 | 11000 | 1.4x10-4 | 1500 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 276 |
*负荷量变动时,并不需要调整额定扭矩及最大扭矩值。但环境温度高于30℃时,请依据下表的温度补正系数调整额定扭矩及最大扭矩。
XGT 适用温度为-20℃〜80℃。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]。
**最大孔径下的数值。
| 周围温度 | -20℃〜30℃ | 30℃〜40℃ | 40℃〜60℃ | 60℃〜80℃ |
|---|---|---|---|---|
| 温度补正系数 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.55 |
| 型号 | RoHS指令適合 | 标准孔径 D1·D2 |
|---|---|---|
| XGT-15C | 適合 | |
| XGT-19C | 適合 | |
| XGT-25C | 適合 | |
| XGT-30C | 適合 | |
| XGT-34C | 適合 | |
| XGT-39C | 適合 | |
| XGT-44C | 適合 | |
| XGT-56C | 適合 |
●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●特殊孔径和键槽可依需求加工,请与我们连络。请利用我们的追加工服务。详情请参考 定制孔径追加工 [PDF 697KB]。