![]()
![]()
Gum Type Flexible Coupling
| 伺服馬達 | ◎ |
|---|---|
| 步進馬達 | ◎ |
| 一般常用馬達 | ● |
| 編碼器 | − |
| 零迴轉間隙 | ◎ |
|---|---|
| 高扭轉剛性 | ● |
| 高扭力 | ◎ |
| 容許誤差調整 | ● |
| 振動吸收性 | ◎ |
| 電氣絕緣性 | ◎ |
| 耐蝕性(全不銹鋼聯軸器) | − |
◎ : 非常優越 ● : 優良
| 體積固有抵抗 (Ωm) | 1012〜1013 |
|---|---|
| 抗老化性 | ◎ |
| 耐候性 | ◎ |
| 耐臭氧性 | ◎ |
| 汽油 | ○〜◎ |
| 汽油 | △〜○ |
| 酒精 | ◎ |
| 乙醚 | ×〜△ |
| 酮 (MEK) | × |
| 乙酸乙酯 | ×〜△ |
| 水 | ◎ |
| 有機酸 | ◎ |
| 高濃度有機酸 | ○ |
| 低濃度有機酸 | ◎ |
| 強鹼 | ◎ |
| 弱鹼 | ◎ |
◎ : 優良
○ : 可使用
△ : 某些條件下可使用
× : 不可使用
*螺栓能更換為不銹鋼材質,請與我們連絡。
| 型號 | A | L | W | F | G | M | 螺栓鎖緊扭力 (N·m) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGT-15C | 15 | 6.5 | 23 | 2.15 | 5 | M1.6 | 0.25 | XGT15C.dxf | - |
| XGT-19C | 19 | 7.7 | 26 | 2.65 | 6.5 | M2 | 0.5 | XGT19C.dxf | - |
| XGT-25C | 25 | 9.5 | 32 | 3.25 | 9 | M2.5 | 1 | XGT25C.dxf | - |
| XGT-30C | 30 | 11 | 36 | 4 | 11 | M3 | 1.5 | XGT30C.dxf | - |
| XGT-34C | 34 | 12 | 38 | 4 | 12.25 | M3 | 1.5 | XGT34C.dxf | - |
| XGT-39C | 39 | 15.5 | 48 | 4.5 | 14.5 | M4 | 2.5 | XGT39C.dxf | - |
| XGT-44C | 44 | 15 | 48 | 4.75 | 16 | M4 | 2.5 | XGT44C.dxf | - |
| XGT-56C | 56 | 19.5 | 60 | 5.5 | 20 | M5 | 7 | XGT56C.dxf | - |
| 型號 | 最大孔徑 (mm) |
常用扭力矩 (N·m) |
最大扭力矩 (N·m) |
最大轉速 (min-1) |
慣性力矩* (kg·m2) |
靜態扭轉彈簧定數 (N·m/rad) |
偏心 (mm) |
偏角 (°) |
軸向偏差 (mm) |
質量* (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGT-15C | 6 | 1.1 | 2.2 | 42000 | 2.7x10-7 | 43 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 8 |
| XGT-19C | 8 | 2.1 | 4.2 | 33000 | 8.4x10-7 | 88 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 14 |
| XGT-25C | 12 | 4 | 8 | 25000 | 3.0x10-6 | 170 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 28 |
| XGT-30C | 15 | 6.3 | 12.6 | 21000 | 6.9x10-6 | 220 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 45 |
| XGT-34C | 16 | 8 | 16 | 18000 | 1.3x10-5 | 390 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 65 |
| XGT-39C | 20 | 13.5 | 27 | 16000 | 2.7x10-5 | 520 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 98 |
| XGT-44C | 22 | 18 | 36 | 14000 | 4.2x10-5 | 640 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 136 |
| XGT-56C | 28 | 35 | 70 | 11000 | 1.4x10-4 | 1500 | 0.20 | 1.5 | ±0.3 | 276 |
*負荷量變動時,並不需要調整常用扭矩及最大扭矩值。但環境溫度高於30℃時,請依據下表的溫度補正係數調整常用扭矩及最大扭矩。
XGT 適用溫度為-20℃〜80℃。詳情請參考 選定的順序 [PDF 501KB]。
**最大孔徑下時的數值。
| 周圍溫度 | -20℃〜30℃ | 30℃〜40℃ | 40℃〜60℃ | 60℃〜80℃ |
|---|---|---|---|---|
| 溫度補正係數 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.55 |
| 型號 | RoHS指令適合 | 標準孔徑 D1·D2 |
|---|---|---|
| XGT-15C | 適合 | |
| XGT-19C | 適合 | |
| XGT-25C | 適合 | |
| XGT-30C | 適合 | |
| XGT-34C | 適合 | |
| XGT-39C | 適合 | |
| XGT-44C | 適合 | |
| XGT-56C | 適合 |
●所有產品皆附有內六角孔螺栓。
●軸心公差建議為h6或h7。
●特殊孔徑和鍵槽可依需求加工,請與我們連絡。