Rigid Coupling-High Precision Version

XRP

特色


结构和材料

*螺栓可更换为不锈钢材质。请利用我们的不锈钢螺栓选购件。详细请参考 不锈钢螺栓 [PDF 305KB]

尺寸

単位:mm
型号 A L L1 W F G M 螺栓锁紧扭矩
(N·m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
XRP-16C 16 10 5 20 2.6 5 M2 0.5 XRP16C.dxf -
XRP-19C 19 13 6.5 26 3.5 6.25 M2.5 1 XRP19C.dxf -
XRP-24C 24 15 7 30 3.75 7.75 M3 1.5 XRP24C.dxf -
XRP-34C 34 20 8 40 4 12 M3 1.5 XRP34C.dxf -
XRP-39C 39 24 10 48 5 14.5 M4 2.5 XRP39C.dxf -

规格

型号 最大孔径
(mm)
额定扭矩
(N·m)
最大扭矩
(N·m)
最大转速
(min-1)
惯性力矩*
(kg·m2)
质量*
(g)
XRP-16C 6 0.6 1.2 39000 3.1x10-7 9
XRP-19C 8 1.4 2.8 33000 8.0x10-7 15
XRP-24C 10 2.3 4.6 26000 2.7x10-6 32
XRP-34C 15 2.8 5.6 18000 1.4x10-5 87
XRP-39C 18 4.7 9.4 16000 3.9x10-5 140

 *负荷量变动时,不需要再调整额定扭矩及最大扭矩值。详细请参考 选定的顺序 [PDF 262KB]
**最大孔径下的数值。

库存孔径

型号 RoHS指令適合 标准孔径 D1·D2
XRP-16C 適合
XRP-19C 適合
XRP-24C 適合
XRP-34C 適合
XRP-39C 適合

●所有产品皆附有内六角孔螺栓。
●轴心公差建议为h6或h7。
●也可制作非标准孔径的特殊产品,请与我们联络。