Cross Joint Type Flexible Coupling

XUT

ポイント

  • 偏心反力小。
  • 高トルク・高ねじり剛性・高応答。
  • 振動吸収。

構造と材質

 *アルマイト処理品の製作も可能です。コンタクトセンターへお問い合わせください。
**ステンレスねじに変更できます。ステンレスねじ変更サービスをご利用ください。

寸法

unit:mm
品番 A B L W E F G M ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D
XUT-15C 15 16 6 18 4 2.5 5.2 M2 0.5 XUT15C.dxf 準備中
XUT-20C 20 22 7 20 7 2.7 6.5 M2 0.5 XUT20C.dxf 準備中
XUT-25C 25 27 9 27 10 3.5 9 M2.5 1 XUT25C.dxf 準備中
XUT-30C 30 32 9.5 30 10 4 10.5 M3 1.5 XUT30C.dxf 準備中
XUT-35C 35 37 11.5 35 13 5 12.5 M4 2.5 XUT35C.dxf 準備中
XUT-40C 40 42 12.5 40 15 5.5 15 M4 2.5 XUT40C.dxf 準備中

性能

品番 最大
軸穴径
(mm)
常用
トルク
(N・m)
最大
トルク
(N・m)
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント*
(kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量*
(g)
XUT-15C 6 0.3 0.6 42000 2.3×10-7 200 0.2 1 8
XUT-20C 8 0.6 1.2 31000 8.1×10-7 400 0.2 1 16
XUT-25C 12 1.2 2.4 25000 2.7×10-6 900 0.2 1 33
XUT-30C 14 2.4 4.8 21000 6.2×10-6 1300 0.2 1 53
XUT-35C 16 4 8 18000 1.3×10-5 2200 0.2 1 81
XUT-40C 20 6 12 15000 2.6×10-5 2300 0.2 1 120

 *負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

価格・軸穴径

品番 RoHS指令適合 価格 (円) 標準軸穴径 D1・D2 ご購入数
XUT-15C 適合 4,390
XUT-20C 適合 4,800
XUT-25C 適合 5,470
XUT-30C 適合 6,130
XUT-35C 適合 7,200
XUT-40C 適合 8,210

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。