用途で選ぶ

使用するモータの種類やアプリケーション、使用環境により適正なカプリコン®を選定してください。
種類を決定したのち、本カタログの寸法・性能表から、軸穴径の組み合わせを参考にして品番を決定してください。

サーボモータと組み合わせて


サーボモータは高速域での高トルクが特長で、高速・高精度な位置ぎめに適しています。


XBW


XBS


XUT


XRP



MSX


MDW


MDS


MJT



例:X-Y軸テーブル駆動


例:インデックステーブル



サーボモータ定格出力による選定

サーボモータの定格出力から使用するカプリコン®のサイズが選定できます。

定格出力
(W)
サーボモータ仕様 推奨カプリコン®サイズ
モータ軸径
(mm)
定格トルク
(N・m)
瞬時最大トルク
(N・m)
XBW/XBS XGT/XGS XUT MSX MDW/MDS MJT
10 5〜6 0.0318 0.0955 15C・19C 15C・19C 15C・20C 16C・19C 19C 14C・20C
20 5〜6 0.0637 0.191 15C・19C 15C・19C 15C・20C 16C・19C 19C 14C・20C
30 5〜7 0.0955 0.287 19C・25C 19C・25C 20C・25C 19C・24C 19C・25C 20C・30C
50 6〜8 0.16 0.48 25C・27C 25C・30C 25C・30C 19C・24C 25C・32C 20C・30C
100 8 0.32 0.95 25C・27C 25C・30C 25C・30C 24C・29C 25C・32C 20C・30C
200 9〜14 0.64 1.9 27C・34C 30C・34C 30C・35C 29C・34C 32C・40C 30C・40C
400 14 1.3 3.8 34C・39C 34C・39C 35C・40C 39C・44C 50C 40C
750 16〜19 2.4 7.2 39C・44C 39C・44C 39C・44C 50C・63C 55C・65C

*各製品の仕様については製品ページをご参照ください。モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログをご参照ください。
減速機等を使用しない場合の推奨カップリングです。

ステッピングモータと組み合わせて


ステッピングモータは低速域での高トルクが特長で、高精度な位置ぎめに適しています。


XUT


MST


MWS


MJT

一般汎用モータと組み合わせて


MJT


MOL


MOS


例:ワークの搬送

エンコーダと組み合わせて


MFB

クリーン・真空・耐熱


MOP