依照用途选定联轴器

请依照马达的种类、用途及使用环境,选择最合适的联轴器。
决定联轴器型式后,请依照本型录的尺寸、规格表决定孔径大小的组合及规格。

搭配伺服马达使用时


伺服马达能在高速区域时传达高扭矩,适于高速、高精度的定位。


XBW


XBS


XRP



MSX


MDW


MDS


MJT



例:X-Y轴驱动平台


例:回转分度盘



依照伺服马达的额定输出进行选择

根据伺服马达的额定输出确定适当的Couplicon®联轴器型号。

额定输出
(W)
伺服马达规格 推荐Couplicon® 联轴器型号
马达轴径
(mm)
额定扭矩
(N・m)
瞬间最大
扭矩
(N・m)
XBW/XBS XGT/XGS MSX MDW/MDS MJT
10 5〜6 0.0318 0.0955 15C・19C 15C・19C 16C・19C 19C 14C・20C
20 5〜6 0.0637 0.191 15C・19C 15C・19C 16C・19C 19C 14C・20C
30 5〜7 0.0955 0.287 19C・25C 19C・25C 19C・24C 19C・25C 20C・30C
50 6〜8 0.16 0.48 25C・27C 25C・30C 19C・24C 25C・32C 20C・30C
100 8 0.32 0.95 25C・27C 25C・30C 24C・29C 25C・32C 20C・30C
200 9〜14 0.64 1.9 27C・34C 30C・34C 29C・34C 32C・40C 30C・40C
400 14 1.3 3.8 34C・39C 34C・39C 39C・44C 50C 40C
750 16〜19 2.4 7.2 39C・44C 39C・44C 39C・44C 50C・63C 55C・65C

*各产品的规格请参照登载页次。马达规格为一般数据的数值,详细资料请查阅各马达制造商相关型录。
 以上为非搭配减速机使用时,所推荐的联轴器型式。

搭配步进马达使用时


步进马达能在低速区域时传达高扭矩,适用于高精度的定位。


MST


MWS


MJT

搭配一般常用马达使用时


MJT


MOL


MOS


例:物品的搬送

搭配编码器使用时


MFB

特殊环境

无尘室


MOP


耐蚀


高温