依照用途選定聯軸器

請依照馬達的種類、用途及使用環境,選擇最合適的聯軸器。
決定聯軸器型式後,請依照本型錄的尺寸、性能表決定孔徑大小的組合及規格。

搭配伺服馬達使用時


伺服馬達能在高速區域時傳達高扭力,適於高速、高精度的定位。


XBW


XBS


XRP



MSX


MDW


MDS


MJT



例:X-Y軸驅動平台


例:迴轉分度盤



依照伺服馬達的額定出力進行選擇

額定出力
(W)
伺服馬達規格 推薦 Couplicon® 聯軸器型號
馬達軸徑
(mm)
常用扭力矩
(N・m)
瞬間最大扭力
(N・m)
XBW/XBS XGT/XGS MSX MDW/MDS MJT
10 5〜6 0.0318 0.0955 15C・19C 15C・19C 16C・19C 19C 14C・20C
20 5〜6 0.0637 0.191 15C・19C 15C・19C 16C・19C 19C 14C・20C
30 5〜7 0.0955 0.287 19C・25C 19C・25C 19C・24C 19C・25C 20C・30C
50 6〜8 0.16 0.48 25C・27C 25C・30C 19C・24C 25C・32C 20C・30C
100 8 0.32 0.95 25C・27C 25C・30C 24C・29C 25C・32C 20C・30C
200 9〜14 0.64 1.9 27C・34C 30C・34C 29C・34C 32C・40C 30C・40C
400 14 1.3 3.8 34C・39C 34C・39C 39C・44C 50C 40C
750 16〜19 2.4 7.2 39C・44C 39C・44C 39C・44C 50C・63C 55C・65C

*各產品的規格請參照登載頁次。馬達規格為一般資料的數值,詳細資料請查閱各馬達製造商相關型錄。
 以上為非搭配減速機使用時,所推薦的聯軸器型式。

搭配步進馬達使用時


步進馬達能在低速區域時傳達高扭力,適用於高精度的定位。


MST


MWS


MJT

搭配一般常用馬達使用時


MJT


MOL


MOS


例:物品的搬送

搭配編碼器使用時


MFB

特殊環境

無塵室


MOP


耐蝕


高溫