選定手順
選定
適正なカプリコン®を下記の手順に従って選定してください。
選定手順
- 種類の選定
タイプで選ぶカプリコン®および用途で選ぶカプリコン®を参考に最適なカプリコン®の種類を選んでください。 - サイズの選定
システムの負荷トルク以上の常用トルクの性能をもつサイズを選定してください。
なお、常用トルクは運転時の負荷変動を考慮した値であり、選定にあたり常用トルクを補正する必要はありません。
連続的な運転によって発生する負荷トルクが常用トルク以下になるようにサイズを選定してください。 - 使用温度によるトルクの補正
XGT XGS MJT MOL MOS MSF は使用温度により常用トルク・最大トルクが変化します。
周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
その他のカプリコン®は使用温度によって常用トルク・最大トルクは変化しません。温度補正係数による補正は不要です。周囲温度 温度補正係数 −20℃〜 30℃ 1.00 30℃〜 40℃ 0.80 40℃〜 60℃ 0.70 60℃〜100℃ 0.55
- 最大軸穴径・最高回転数のチェック
最大軸穴径・最高回転数のいずれもが設計条件の軸穴径・回転数以上であることを確認してください。
最大軸穴径・最高回転数のいずれか一方または両方が満足をしていない場合はサイズを変更してください。 - まとめ
最後に、寸法・性能表で、その他についても設計条件を満足していることを確認してください。