シャフトカップリング

NBKから高トルク,高減衰能,高剛性,偏心・偏角・振動吸収に優れたシャフトカップリング(軸継手)のご提案。

タイプ 高減衰能タイプ 高減衰能タイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ジョータイプ ジョータイプ
品番 XGT
XGT
XGS
XGS
XBW
XBW
XBS
XBS
MJT
MJT
MJT-C
MJT-C
特長 高減衰能対応
高振動吸収
バックラッシュ0
高減衰能対応
高振動吸収
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0
高トルク
振動吸収
スリーブ圧入式
高トルク
振動吸収
スリーブ圧入式
サイズ スタンダード コンパクト スタンダード コンパクト スタンダード スタンダード
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
軸締結
方法
スプリットタイプ スプリットタイプ クランピングタイプ クランピングタイプ セットスクリュータイプ クランピングタイプ
外径 φ15~φ56 φ15~φ39 φ15~φ104 φ15~φ104 φ14~φ95 φ14~φ95
トルク 1.1N・m~35N・m 0.5N・m~7N・m 0.5N・m~200N・m 0.6N・m~200N・m 0.7N・m~450N・m 0.7N・m~450N・m
タイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ
品番 MSX-C
MSX-C
MSX
MSX
MST-C
MST-C
MST
MST
MSTS-C
MSTS-C

ステンレス

MSTS
MSTS

ステンレス

特長 完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ0
完全一体構造
バックラッシュ0
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
サイズ コンパクト コンパクト スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 オールステンレス オールステンレス
軸締結
方法
クランピングタイプ セットスクリュータイプ クランピングタイプ セットスクリュータイプ クランピングタイプ セットスクリュータイプ
外径 φ16~φ44 φ16~φ44 φ12~φ63 φ8~φ63 φ12~φ63 φ8~φ63
トルク 0.5N・m~9N・m 0.5N・m~9N・m 0.4N・m~32N・m 0.1N・m~32N・m 0.3N・m~35N・m 0.2N・m~35N・m
タイプ オルダムタイプ オルダムタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ クロスジョイントタイプ セレーションタイプ
品番 MOL-C
MOL-C
MOS-C
MOS-C
MFB-C
MFB-C
MFBS-C
MFBS-C

ステンレス

XUT
XUT
MSF
MSF
特長 許容ミスアライメント大
偏心反力小
許容ミスアライメント大
偏心反力小
等速性
バックラッシュ0
シンプル
等速性
バックラッシュ0
シンプル
偏心反力小
高ねじり剛性
振動吸収
低コスト
許容ミスアライメント大
振動吸収
サイズ スタンダード コンパクト スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 オールステンレス アルミニウム合金 亜鉛ダイカスト・焼結金属
軸締結
方法
クランピングタイプ クランピングタイプ クランピングタイプ クランピングタイプ クランピングタイプ セットスクリュータイプ
外径 φ16~φ63 φ12~φ32 φ12~φ32 φ12~φ32 φ15~φ40 φ16~φ32
トルク 0.7N・m~36N・m 0.2N・m~2.8N・m 0.3N・m~2N・m 0.5N・m~3N・m 0.3N・m~6N・m 0.5N・m~3N・m

フレキシブルカップリング

NBKシャフトカップリング(軸継手)のその他の標準品。用途に合わせた豊富なラインアップ。
コンパクト形状,キー溝加工,セットスクリュータイプ,オールステンレスタイプなど。

タイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ
品番 MDW
MDW
MDS
MDS
MHW
MHW
MHS
MHS
MTD
MTD
特長 高ねじり剛性
バックラッシュ0
高ねじり剛性
バックラッシュ0
低慣性
バックラッシュ0
低慣性
バックラッシュ0
シンプル
バックラッシュ0
サイズ スタンダード コンパクト スタンダード コンパクト スタンダード
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
軸締結
方法
クランピングタイプ クランピングタイプ クランピングタイプ クランピングタイプ セットスクリュータイプ
外径 φ19~φ63 φ19~φ63 φ32~φ63 φ32~φ63 φ20~φ32
トルク 0.7N・m~12.5N・m 0.7N・m~12.5N・m 2N・m~10N・m 2N・m~10N・m 0.5N・m~2N・m
タイプ ディスクタイプ ディスクタイプ オルダムタイプ オルダムタイプ
品番 XBWS
XBWS

ステンレス

XBSS
XBSS

ステンレス

MOL
MOL
MOS
MOS
特長 高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0
許容ミスアライメント大
偏心反力小
許容ミスアライメント大
偏心反力小
サイズ スタンダード コンパクト スタンダード コンパクト
ハブ材質 オールステンレス オールステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金
軸締結
方法
クランピングタイプ クランピングタイプ セットスクリュータイプ セットスクリュータイプ
外径 φ15~φ56 φ15~φ56 φ16~φ63 φ8~φ8
トルク 0.5N・m~15N・m 0.5N・m~15N・m 0.7N・m~36N・m 0.08N・m~0.08N・m
タイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ
品番 MWSS
MWSS

ステンレス

MWSS-C
MWSS-C

ステンレス

MWS
MWS
MWS-C
MWS-C
MST-K
MST-K
MSTS-K
MSTS-K

ステンレス

特長 完全一体構造
バックラッシュ0
高トルク
完全一体構造
バックラッシュ0
高トルク
完全一体構造
バックラッシュ0
低慣性
完全一体構造
バックラッシュ0
低慣性
完全一体構造
バックラッシュ0
完全一体構造
バックラッシュ0
サイズ コンパクト コンパクト コンパクト コンパクト スタンダード スタンダード
ハブ材質 オールステンレス オールステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 オールステンレス
軸締結
方法
セットスクリュータイプ クランピングタイプ セットスクリュータイプ クランピングタイプ キータイプ キータイプ
外径 φ8~φ32 φ12~φ32 φ8~φ32 φ12~φ32 φ32~φ63 φ32~φ63
トルク 0.2N・m~3.5N・m 0.3N・m~3.5N・m 0.1N・m~4N・m 0.4N・m~4N・m 4N・m~32N・m 3.5N・m~35N・m
タイプ ベローズタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ
品番 MFB
MFB
MFBS
MFBS

ステンレス

MKM-C
MKM-C
MKM-AC
MKM-AC
MWBS
MWBS

ステンレス

特長 等速性
バックラッシュ0
シンプル
等速性
バックラッシュ0
シンプル
等速性
バックラッシュ0
高トルク
等速性
バックラッシュ0
高トルク
高精度
溶接ベローズ
高フレキシビリティ
サイズ スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
ハブ材質 アルミニウム合金 オールステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 オールステンレス
軸締結
方法
セットスクリュータイプ セットスクリュータイプ クランピングタイプ クランピングタイプ セットスクリュータイプ
外径 φ12~φ32 φ12~φ32 φ16.5~φ99 φ56~φ63 φ13~φ28
トルク 0.3N・m~2N・m 0.5N・m~3N・m 0.9N・m~270N・m 20N・m~60N・m 0.07N・m~0.65N・m

クリーン・真空・耐熱

NBKシャフトカップリング(軸継手)の特殊環境仕様。
クリーン洗浄・梱包,低パーティクル,真空対応,低アウトガス,耐熱性,耐蝕性,耐薬品。

タイプ スリットタイプ スリットタイプ オルダムタイプ オルダムタイプ スリットタイプ
品番 XSTS
XSTS

ステンレス

XWSS
XWSS

ステンレス

MOHS
MOHS

ステンレス

MOP
MOP
MSXP
MSXP
特長 クリーン仕様
低パーティクル
耐薬品性
クリーン仕様
低パーティクル
耐薬品性
高温仕様
クリーン仕様
微量アウトガス
クリーン仕様
PEEK製
微量アウトガス
サイズ スタンダード コンパクト - - -
ハブ材質 SUS316L SUS316L - - -
軸締結
方法
クランピングタイプ クランピングタイプ クランピングタイプ クランピングタイプ クランピングタイプ
外径 φ25~φ63 φ25~φ32 φ19~φ32 φ20~φ32 φ25~φ36
トルク 2N・m~35N・m 2N・m~3.5N・m 0.4N・m~2.2N・m 0.7N・m~2.8N・m 0.7N・m~1.5N・m

リジッドカップリング

NBKシャフトカップリングの固定軸継手。完全一体構造の信頼の精度と安心。異径軸穴の組み合わせも標準化。

タイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ
品番 MRG
MRG
MRGS
MRGS

ステンレス

MRG-C
MRG-C
MRGS-C
MRGS-C

ステンレス

MRG-W
MRG-W
MRGS-W
MRGS-W

ステンレス

特長 完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
サイズ スタンダード スタンダード コンパクト コンパクト コンパクト コンパクト
ハブ材質 アルミニウム合金 オールステンレス アルミニウム合金 オールステンレス アルミニウム合金 オールステンレス
軸締結
方法
セットスクリュータイプ セットスクリュータイプ クランピングタイプ クランピングタイプ スプリットタイプ スプリットタイプ
外径 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32
トルク 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m
タイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ
品番 MLR-C
MLR-C
MLRS-C
MLRS-C

ステンレス

MLR-V
MLR-V
MLRS-V
MLRS-V

ステンレス

XRP
XRP
特長 完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
高精度
同軸度3μm以下
振れ50μm以下
サイズ ロングタイプ ロングタイプ ロングタイプ ロングタイプ スタンダード
ハブ材質 アルミニウム合金 オールステンレス アルミニウム合金 オールステンレス アルミニウム合金
軸締結
方法
クランピングタイプ クランピングタイプ セミスプリットタイプ セミスプリットタイプ クランピングタイプ
外径 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ39
トルク 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.6N・m~4.7N・m

メカニカルパーツ・フレクサス

フォトセンサフランジ,ステッピングモータ用ダンパ,複合機能スリットばね。

タイプ フォトセンサ用フランジタイプ ダンパロールタイプ 複合機能部品
品番 MPF
MPF
MDR
MDR
フレクサス®
フレクサス®
特長 フォトセンサ用フランジ ステッピングモータ用ダンパ 各種材料にスリットを加工し、ばねとしての働きをさせる複合機能部品です。
外径 φ32~φ50 φ41~φ57 -

ジョーマックス

タイプ ジョーマックス ジョーマックス ジョーマックス ジョーマックス ジョーマックス ジョーマックス
品番 L-S
L-S
SS-S
SS-S
L-U
L-U
SS-U
SS-U
L-B
L-B
SS-B
SS-B
特長 ワイドバリエーション ワイドバリエーション ワイドバリエーション ワイドバリエーション ワイドバリエーション ワイドバリエーション
外径 φ15.9~φ95.3 φ44.5~φ95.3 φ27.3~φ95.3 φ44.5~φ95.3 φ27.3~φ95.3 φ44.5~φ95.3
タイプ ジョーマックス ジョーマックス
品番 LS
LS
LSS
LSS
特長 ワイドバリエーション ワイドバリエーション
外径 φ53.6~φ95.3 φ53.6~φ95.3
サービス
NBK カプリコン®のサービス一覧です。
  • クリーンサービス
  • 抗菌サービス
  • ゆるみ止めサービス
  • ステンレスねじ変更サービス
  • 追加工サービス