


| 品番 | 価格 (円) |
品番 | 価格 (円) |
指定範囲 W |
A | L | E | F | G | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBW | Min. | Max | ||||||||||
| XBW-15C2-W | 6,620 | XBWS-15C2-W | 9,840 | 22 | 22 | 35 | 15 | 7.5 | 6.1 | 2.3 | 5.25 | M2 |
| XBW-19C2-W | 5,840 | XBWS-19C2-W | 10,100 | 25.5 | 26 | 40 | 19 | 9 | 9.5 | 2.5 | 7.1 | M2 |
| XBW-25C2-W | 6,420 | XBWS-25C2-W | 12,400 | 32.2 | 32 | 45 |
25 | 11 | 12.5 | 3.5 | 9.25 | M2.5 |
| XBW-27C2-W | 6,570 | XBWS-27C2-W | 12,600 | 32.2 | 32 | 45 | 27 | 11 | 14.5 | 3.5 | 10.25 | M2.5 |
| XBW-34C3-W | 7,320 | XBWS-34C3-W | 16,200 | 37.4 | 37 | 50 |
34 | 12 | 16.5 | 4 | 13 | M3 |
| XBW-39C2-W | 8,620 | XBWS-39C2-W | 19,000 | 46.6 | 47 | 60 | 39 | 15 | 20.5 | 5 | 14.5 | M4 |
| XBW-44C2-W | 10,200 | XBWS-44C2-W | 22,100 | 46.6 | 47 | 60 | 44 | 15 | 23 | 5 | 17 | M4 |
| XBW-56C3-W | 13,000 | XBWS-56C3-W | 34,900 | 60.4 | 61 | 75 | 56 | 20 | 28.5 | 6 | 21.25 | M5 |
※常用トルク・最大トルク・最高回転数・許容偏心・許容偏角・許容エンドプレイなどの性能値は、標準品XBW XBWSと同じです。