特長:高トルク・振動吸収・スリーブ圧入式

タイプ
品番
軸締結方法
外径
フィットタイプ
スリーブ硬度
トルク
偏心
ジョータイプ
セットスクリュータイプ
φ14~φ95
タイトフィット
A80
0.7N・m~130N・m
0.15~0.2
ジョータイプ
セットスクリュータイプ
φ14~φ95
タイトフィット
A92
1.2N・m~265N・m
0.1~0.15
ジョータイプ
セットスクリュータイプ
φ14~φ95
タイトフィット
A98
2N・m~450N・m
0.1
ジョータイプ
セットスクリュータイプ
φ14~φ95
タイトフィット
D64
2.4N・m~560N・m
0.08
タイプ
品番
軸締結方法
外径
フィットタイプ
スリーブ硬度
トルク
偏心
ジョータイプ
クランピングタイプ
φ14~φ95
タイトフィット
A80
0.7N・m~130N・m
0.15~0.2
ジョータイプ
クランピングタイプ
φ14~φ95
タイトフィット
A92
1.2N・m~265N・m
0.1~0.15
ジョータイプ
クランピングタイプ
φ14~φ95
タイトフィット
A98
2N・m~450N・m
0.1
ジョータイプ
クランピングタイプ
φ14~φ95
タイトフィット
D64
2.4N・m~560N・m
0.08
タイプ
品番
軸締結方法
外径
フィットタイプ
スリーブ硬度
トルク
偏心
ジョータイプ
キータイプ
φ30~φ95
タイトフィット
A80
4N・m~130N・m
0.15~0.2
ジョータイプ
キータイプ
φ30~φ95
タイトフィット
A92
7.5N・m~265N・m
0.1~0.15
ジョータイプ
キータイプ
φ30~φ95
タイトフィット
A98
12.5N・m~450N・m
0.1
ジョータイプ
キータイプ
φ30~φ95
タイトフィット
D64
16N・m~560N・m
0.08
タイプ
品番
軸締結方法
外径
フィットタイプ
スリーブ硬度
トルク
偏心
ジョータイプ
クランピング+キータイプ
φ30~φ95
タイトフィット
A80
4N・m~130N・m
0.15~0.2
ジョータイプ
クランピング+キータイプ
φ30~φ95
タイトフィット
A92
7.5N・m~265N・m
0.1~0.15
ジョータイプ
クランピング+キータイプ
φ30~φ95
タイトフィット
A98
12.5N・m~450N・m
0.1
ジョータイプ
クランピング+キータイプ
φ30~φ95
タイトフィット
D64
16N・m~560N・m
0.08