联轴器
NBKから高トルク,高減衰能,高剛性,偏心・偏角・振動吸収に優れたシャフトカップリング(軸継手)のご提案。
| 型式 | 弹性间隔体型 | 弹性间隔体型 | 高減衰能タイプ | 高減衰能タイプ | 簧片型 | 簧片型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | MJC |
MJC-C |
XGT |
XGS |
XBW |
XBS |
| 特色 | 高扭矩 吸收振动 弾性间隔体压入式 |
高扭矩 吸收振动 弾性间隔体压入式 |
高減衰能対応 高振動吸収 バックラッシュ0 |
高減衰能対応 高振動吸収 バックラッシュ0 |
高扭转刚性 高扭矩 零背隙 |
高扭转刚性 高扭矩 零背隙 |
| 尺寸 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 体积小巧 | 标准型 | 体积小巧 |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 |
| 轴固定 方式 |
螺栓直接固定型 | 挟持型 | 分离型 | 分离型 | 挟持型 | 挟持型 |
| 外径 | φ14~φ95 | φ14~φ95 | φ15~φ56 | φ15~φ39 | φ15~φ104 | φ15~φ104 |
| 扭力 | 0.7N・m~450N・m | 0.7N・m~450N・m | 1.1N・m~35N・m | 0.5N・m~7N・m | 0.5N・m~200N・m | 0.6N・m~200N・m |
| 型式 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 |
| 型号 | MSX-C |
MSX |
MST-C |
MST |
MSTS-C 不锈钢 |
MSTS 不锈钢 |
| 特色 | 一体狭缝切割型 零背隙 高扭转刚性 |
一体狭缝切割型 零背隙 高扭转刚性 |
一体狭缝切割型 零背隙 |
一体狭缝切割型 零背隙 |
一体狭缝切割型 零背隙 高扭转刚性 |
一体狭缝切割型 零背隙 高扭转刚性 |
| 尺寸 | 体积小巧 | 体积小巧 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 全不锈钢 | 全不锈钢 |
| 轴固定 方式 |
挟持型 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 | 螺栓直接固定型 |
| 外径 | φ16~φ44 | φ16~φ44 | φ12~φ63 | φ8~φ63 | φ12~φ63 | φ8~φ63 |
| 扭力 | 0.5N・m~9N・m | 0.5N・m~9N・m | 0.4N・m~32N・m | 0.1N・m~32N・m | 0.3N・m~35N・m | 0.2N・m~35N・m |
| 型式 | Oldham型 | Oldham型 | 波纹管型 | 波纹管型 | 十字接头型 | 三角花钮型 |
| 型号 | MOL-C |
MOS-C |
MFB-C |
MFBS-C 不锈钢 |
XUT |
MSF |
| 特色 | 容许误差调整量大 偏心反力小 |
容许误差调整量大 偏心反力小 |
等速性 零背隙 简单 |
等速性 零背隙 简单 |
偏心反力小 高扭转刚性 吸收振动 |
低价位 容许误差调整量大 吸收振动 |
| 尺寸 | 标准型 | 体积小巧 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 全不锈钢 | 铝合金制 | 锌压铸・烧结金属 |
| 轴固定 方式 |
挟持型 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 | 螺栓直接固定型 |
| 外径 | φ16~φ63 | φ12~φ32 | φ12~φ32 | φ12~φ32 | φ15~φ40 | φ16~φ32 |
| 扭力 | 0.7N・m~36N・m | 0.2N・m~2.8N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.5N・m~3N・m | 0.3N・m~6N・m | 0.5N・m~3N・m |
弹性联轴器
| 型式 | 簧片型 | 簧片型 | 簧片型 | 簧片型 | 簧片型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | MDW |
MDS |
MHW |
MHS |
MTD |
|
| 特色 | 高扭转刚性 零背隙 |
高扭转刚性 零背隙 |
低惯性 零背隙 |
低惯性 零背隙 |
简单 零背隙 |
|
| 尺寸 | 标准型 | 体积小巧 | 标准型 | 体积小巧 | 标准型 | |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | |
| 轴固定 方式 |
挟持型 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 | 螺栓直接固定型 | |
| 外径 | φ19~φ63 | φ19~φ63 | φ32~φ63 | φ32~φ63 | φ20~φ32 | |
| 扭力 | 0.7N・m~12.5N・m | 0.7N・m~12.5N・m | 2N・m~10N・m | 2N・m~10N・m | 0.5N・m~2N・m | |
| 型式 | 簧片型 | 簧片型 | Oldham型 | Oldham型 | ||
| 型号 | XBWS 不锈钢 |
XBSS 不锈钢 |
MOL |
MOS |
||
| 特色 | 高扭转刚性 高扭矩 零背隙 |
高扭转刚性 高扭矩 零背隙 |
容许误差调整量大 偏心反力小 |
容许误差调整量大 偏心反力小 |
||
| 尺寸 | 标准型 | 体积小巧 | 标准型 | 体积小巧 | ||
| 轴套材质 | 全不锈钢 | 全不锈钢 | 铝合金制 | 铝合金制 | ||
| 轴固定 方式 |
挟持型 | 挟持型 | 螺栓直接固定型 | 螺栓直接固定型 | ||
| 外径 | φ15~φ56 | φ15~φ56 | φ16~φ63 | φ8~φ8 | ||
| 扭力 | 0.5N・m~15N・m | 0.5N・m~15N・m | 0.7N・m~36N・m | 0.08N・m~0.08N・m | ||
| 型式 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 | 一体狭缝切割型 |
| 型号 | MWSS 不锈钢 |
MWSS-C 不锈钢 |
MWS |
MWS-C |
MST-K |
MSTS-K 不锈钢 |
| 特色 | 一体狭缝切割型 零背隙 高扭矩 |
一体狭缝切割型 零背隙 高扭矩 |
一体狭缝切割型 零背隙 低惯性 |
一体狭缝切割型 零背隙 低惯性 |
一体狭缝切割型 零背隙 |
一体狭缝切割型 零背隙 |
| 尺寸 | 体积小巧 | 体积小巧 | 体积小巧 | 体积小巧 | 标准型 | 标准型 |
| 轴套材质 | 全不锈钢 | 全不锈钢 | 铝合金制 | 铝合金制 | 铝合金制 | 全不锈钢 |
| 轴固定 方式 |
螺栓直接固定型 | 挟持型 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 | 键槽型 | 键槽型 |
| 外径 | φ8~φ32 | φ12~φ32 | φ8~φ32 | φ12~φ32 | φ32~φ63 | φ32~φ63 |
| 扭力 | 0.2N・m~3.5N・m | 0.3N・m~3.5N・m | 0.1N・m~4N・m | 0.4N・m~4N・m | 4N・m~32N・m | 3.5N・m~35N・m |
| 型式 | 波纹管型 | 波纹管型 | 波纹管型 | 波纹管型 | 波纹管型 | |
| 型号 | MFB |
MFBS 不锈钢 |
MKM-C |
MKM-AC |
MWBS 不锈钢 |
|
| 特色 | 等速性 零背隙 简单 |
等速性 零背隙 简单 |
等速性 零背隙 高扭矩 |
等速性 零背隙 高扭矩 |
高精度 波纹管 柔软性高 |
|
| 尺寸 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 全不锈钢 | 铝合金制 | 铝合金制 | 全不锈钢 | |
| 轴固定 方式 |
螺栓直接固定型 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 | 挟持型 | 螺栓直接固定型 | |
| 外径 | φ12~φ32 | φ12~φ32 | φ16.5~φ99 | φ56~φ63 | φ13~φ28 | |
| 扭力 | 0.3N・m~2N・m | 0.5N・m~3N・m | 0.9N・m~270N・m | 20N・m~60N・m | 0.07N・m~0.65N・m | |
特殊环境
| 型式 | Oldham型 | Oldham型 | 一体狭缝切割型 |
|---|---|---|---|
| 型号 | MOHS 不锈钢 |
MOP |
MSXP |
| 特色 | 适用于高温环境 适用于无尘室 |
微量气体释放 适用于无尘室 |
PEEK®制 微量气体释放 |
| 尺寸 | - | - | - |
| 轴套材质 | - | - | - |
| 轴固定 方式 | 挟持型 | 挟持型 | 挟持型 |
| 外径 | φ19~φ32 | φ20~φ32 | φ25~φ36 |
| 扭力 | 0.4N・m~2.2N・m | 0.7N・m~2.8N・m | 0.7N・m~1.5N・m |
刚性联轴器
| 型式 | 一体刚性型 | 一体刚性型 | 一体刚性型 | 一体刚性型 | 一体刚性型 | 一体刚性型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | MRG |
MRGS 不锈钢 |
MRG-C |
MRGS-C 不锈钢 |
MRG-W |
MRGS-W 不锈钢 |
| 特色 | 一体狭缝切割型 不同轴孔径标准化 |
一体狭缝切割型 不同轴孔径标准化 |
一体狭缝切割型 不同轴孔径标准化 |
一体狭缝切割型 不同轴孔径标准化 |
一体狭缝切割型 不同轴孔径标准化 |
一体狭缝切割型 不同轴孔径标准化 |
| 尺寸 | 标准型 | 标准型 | 体积小巧 | 体积小巧 | 体积小巧 | 体积小巧 |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 全不锈钢 | 铝合金制 | 全不锈钢 | 铝合金制 | 全不锈钢 |
| 轴固定 方式 |
螺栓直接固定型 | 螺栓直接固定型 | 挟持型 | 挟持型 | 分离型 | 分离型 |
| 外径 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 |
| 扭力 | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m |
| 型式 | 一体刚性型 | 一体刚性型 | 一体刚性型 | 一体刚性型 | 一体刚性型 | |
| 型号 | MLR-C |
MLRS-C 不锈钢 |
MLR-V |
MLRS-V 不锈钢 |
XRP |
|
| 特色 | 一体狭缝切割型 不同轴孔径标准化 |
一体狭缝切割型 不同轴孔径标准化 |
一体狭缝切割型 不同轴孔径标准化 |
一体狭缝切割型 不同轴孔径标准化 |
高精度 同軸度3μm以下 振れ50μm以下 |
|
| 尺寸 | 加长型 | 加长型 | 加长型 | 加长型 | 标准型 | |
| 轴套材质 | 铝合金制 | 全不锈钢 | 铝合金制 | 全不锈钢 | 铝合金制 | |
| 轴固定 方式 |
挟持型 | 挟持型 | 半分离型 | 半分离型 | 挟持型 | |
| 外径 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ39 | |
| 扭力 | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.6N・m~4.7N・m | |
机械零配件和Flexus