聯軸器

型式 高減衰能型 高減衰能型 簧片型 簧片型 彈性間隔體型 彈性間隔體型
型號 XGT
XGT
XGS
XGS
XBW
XBW
XBS
XBS
MJT
MJT
MJT-C
MJT-C
特色 對應高減衰能・高吸收振動・零迴轉間隙 對應高減衰能・高吸收振動・零迴轉間隙 高扭轉剛性・高扭力・零迴轉間隙 高扭轉剛性・高扭力・零迴轉間隙 高扭力・振動吸収・彈性體壓入式 高扭力・振動吸収・彈性體壓入式
尺寸 標準型 體積小巧 標準型 體積小巧 標準型 標準型
軸套材質 鋁合金製 鋁合金製 鋁合金製 鋁合金製 鋁合金製 鋁合金製
軸固定
方式
分離型 分離型 挾持型 挾持型 螺栓直接固定型 挾持型
外徑 φ15~φ56 φ15~φ39 φ15~φ104 φ15~φ104 φ14~φ95 φ14~φ95
扭力 1.1N・m~35N・m 0.5N・m~7N・m 0.5N・m~200N・m 0.6N・m~200N・m 0.7N・m~450N・m 0.7N・m~450N・m
型式 一體高剛性型 一體高剛性型 一體高剛性型 一體高剛性型 一體高剛性型 一體高剛性型
型號 MSX-C
MSX-C
MSX
MSX
MST-C
MST-C
MST
MST
MSTS-C
MSTS-C

不銹鋼

MSTS
MSTS

不銹鋼

特色 一體狹縫切割型・零迴轉間隙・高扭轉剛性 一體狹縫切割型・零迴轉間隙・高扭轉剛性 一體狹縫切割型・零迴轉間隙 一體狹縫切割型・零迴轉間隙 一體狹縫切割型・零迴轉間隙・高扭轉剛性 一體狹縫切割型・零迴轉間隙・高扭轉剛性
尺寸 體積小巧 體積小巧 標準型 標準型 標準型 標準型
軸套材質 鋁合金製 鋁合金製 鋁合金製 鋁合金製 全不銹鋼 全不銹鋼
軸固定
方式
挾持型 螺栓直接固定型 挾持型 螺栓直接固定型 挾持型 螺栓直接固定型
外徑 φ16~φ44 φ16~φ44 φ12~φ63 φ8~φ63 φ12~φ63 φ8~φ63
扭力 0.5N・m~9N・m 0.5N・m~9N・m 0.4N・m~32N・m 0.1N・m~32N・m 0.3N・m~35N・m 0.2N・m~35N・m
型式 Oldham 型 Oldham 型 波紋管型 波紋管型 十字接頭型 三角花鈕型
型號 MOL-C
MOL-C
MOS-C
MOS-C
MFB-C
MFB-C
MFBS-C
MFBS-C

不銹鋼

XUT
XUT
MSF
MSF
特色 容許誤差調整量大・偏心反力小 容許誤差調整量大・偏心反力小 等速性・零迴轉間隙・簡單 等速性・零迴轉間隙・簡單 偏心反力小・高扭轉剛性・振動吸収 低價位・容許誤差調整量大・振動吸収
尺寸 標準型 體積小巧 標準型 標準型 標準型 標準型
軸套材質 鋁合金製 鋁合金製 鋁合金製 全不銹鋼 鋁合金製 鋅壓鑄・銲接金屬
軸固定
方式
挾持型 挾持型 挾持型 挾持型 挾持型 螺栓直接固定型
外徑 φ16~φ63 φ12~φ32 φ12~φ32 φ12~φ32 φ15~φ40 φ16~φ32
扭力 0.7N・m~36N・m 0.2N・m~2.8N・m 0.3N・m~2N・m 0.5N・m~3N・m 0.3N・m~6N・m 0.5N・m~3N・m

彈性聯軸器

型式 簧片型 簧片型 簧片型 簧片型 簧片型
型號 MDW
MDW
MDS
MDS
MHW
MHW
MHS
MHS
MTD
MTD
特色 高扭轉剛性・零迴轉間隙 高扭轉剛性・零迴轉間隙 低慣性・零迴轉間隙 低慣性・零迴轉間隙 簡單・零迴轉間隙
尺寸 標準型 體積小巧 標準型 體積小巧 標準型
軸套材質 鋁合金製 鋁合金製 鋁合金製 鋁合金製 鋁合金製
軸固定
方式
挾持型 挾持型 挾持型 挾持型 螺栓直接固定型
外徑 φ19~φ63 φ19~φ63 φ32~φ63 φ32~φ63 φ20~φ32
扭力 0.7N・m~12.5N・m 0.7N・m~12.5N・m 2N・m~10N・m 2N・m~10N・m 0.5N・m~2N・m
型式 簧片型 簧片型 Oldham 型 Oldham 型
型號 XBWS
XBWS

不銹鋼

XBSS
XBSS

不銹鋼

MOL
MOL
MOS
MOS
特色 高扭轉剛性・高扭力・零迴轉間隙 高扭轉剛性・高扭力・零迴轉間隙 容許誤差調整量大・偏心反力小 容許誤差調整量大・偏心反力小
尺寸 標準型 體積小巧 標準型 體積小巧
軸套材質 全不銹鋼 全不銹鋼 鋁合金製 鋁合金製
軸固定
方式
挾持型 挾持型 螺栓直接固定型 螺栓直接固定型
外徑 φ15~φ56 φ15~φ56 φ16~φ63 φ8~φ8
扭力 0.5N・m~15N・m 0.5N・m~15N・m 0.7N・m~36N・m 0.08N・m~0.08N・m
型式 一體高剛性型 一體高剛性型 一體高剛性型 一體高剛性型 一體高剛性型 一體高剛性型
型號 MWSS
MWSS

不銹鋼

MWSS-C
MWSS-C

不銹鋼

MWS
MWS
MWS-C
MWS-C
MST-K
MST-K
MSTS-K
MSTS-K

不銹鋼

特色 一體狹縫切割型・零迴轉間隙・高扭力 一體狹縫切割型・零迴轉間隙・高扭力 一體狹縫切割型・零迴轉間隙・低慣性 一體狹縫切割型・零迴轉間隙・低慣性 一體狹縫切割型・零迴轉間隙 一體狹縫切割型・零迴轉間隙
尺寸 體積小巧 體積小巧 體積小巧 體積小巧 標準型 標準型
軸套材質 全不銹鋼 全不銹鋼 鋁合金製 鋁合金製 鋁合金製 全不銹鋼
軸固定
方式
螺栓直接固定型 挾持型 螺栓直接固定型 挾持型 鍵槽型 鍵槽型
外徑 φ8~φ32 φ12~φ32 φ8~φ32 φ12~φ32 φ32~φ63 φ32~φ63
扭力 0.2N・m~3.5N・m 0.3N・m~3.5N・m 0.1N・m~4N・m 0.4N・m~4N・m 4N・m~32N・m 3.5N・m~35N・m
型式 波紋管型 波紋管型 波紋管型 波紋管型 波紋管型
型號 MFB
MFB
MFBS
MFBS

不銹鋼

MKM-C
MKM-C
MKM-AC
MKM-AC
MWBS
MWBS

不銹鋼

特色 等速性・零迴轉間隙・簡單 等速性・零迴轉間隙・簡單 等速性・零迴轉間隙・高扭力 等速性・零迴轉間隙・高扭力 高精度・高精度波紋管・柔軟性高
尺寸 標準型 標準型 標準型 標準型 標準型
軸套材質 鋁合金製 全不銹鋼 鋁合金製 鋁合金製 全不銹鋼
軸固定
方式
螺栓直接固定型 螺栓直接固定型 挾持型 挾持型 螺栓直接固定型
外徑 φ12~φ32 φ12~φ32 φ16.5~φ99 φ56~φ63 φ13~φ28
扭力 0.3N・m~2N・m 0.5N・m~3N・m 0.9N・m~270N・m 20N・m~60N・m 0.07N・m~0.65N・m

特殊環境用

型式 Oldham 型 Oldham 型 一體高剛性型
型號 MOHS
MOHS

不銹鋼

MOP
MOP
MSXP
MSXP
特色 適用於高溫環境・適用於無塵室 微量氣體釋放・適用於無塵室 PEEK製・微量氣體釋放
尺寸 - - -
軸套材質 - - -
軸固定
方式
挾持型 挾持型 挾持型
外徑 φ19~φ32 φ20~φ32 φ25~φ36
扭力 0.4N・m~2.2N・m 0.7N・m~2.8N・m 0.7N・m~1.5N・m

一體剛性型

型式 一體剛性型 一體剛性型 一體剛性型 一體剛性型 一體剛性型 一體剛性型
型號 MRG
MRG
MRGS
MRGS

不銹鋼

MRG-C
MRG-C
MRGS-C
MRGS-C

不銹鋼

MRG-W
MRG-W
MRGS-W
MRGS-W

不銹鋼

特色 一體狹縫切割型・異径軸穴標準化 一體狹縫切割型・異径軸穴標準化 一體狹縫切割型・異径軸穴標準化 一體狹縫切割型・異径軸穴標準化 一體狹縫切割型・異径軸穴標準化 一體狹縫切割型・異径軸穴標準化
尺寸 標準型 標準型 體積小巧 體積小巧 體積小巧 體積小巧
軸套材質 鋁合金製 全不銹鋼 鋁合金製 全不銹鋼 鋁合金製 全不銹鋼
軸固定
方式
螺栓直接固定型 螺栓直接固定型 挾持型 挾持型 分離型 分離型
外徑 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32
扭力 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m
型式 一體剛性型 一體剛性型 一體剛性型 一體剛性型 一體剛性型
型號 MLR-C
MLR-C
MLRS-C
MLRS-C

不銹鋼

MLR-V
MLR-V
MLRS-V
MLRS-V

不銹鋼

XRP
XRP
特色 一體狹縫切割型・異径軸穴標準化 一體狹縫切割型・異径軸穴標準化 一體狹縫切割型・異径軸穴標準化 一體狹縫切割型・異径軸穴標準化 高精度・同軸度3μm以下・偏差50μm以下
尺寸 加長型 加長型 加長型 加長型 標準型
軸套材質 鋁合金製 全不銹鋼 鋁合金製 全不銹鋼 鋁合金製
軸固定
方式
挾持型 挾持型 半分離型 半分離型 挾持型
外徑 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ39
扭力 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.6N・m~4.7N・m

機械零配件和Flexus

型式 感光法蘭 制振環 多功能部件
型號 MPF
MPF
MDR
MDR
Flexus®
フレクサス®
特色 感光器用法蘭 步進馬達用制振環 能搭配各種材料製作,發揮彈性體的作用。
外徑 φ32~φ50 φ41~φ57 -

JawMax

型式 JawMax JawMax JawMax JawMax JawMax JawMax
型號 L-S
L-S
SS-S
SS-S
L-U
L-U
SS-U
SS-U
L-B
L-B
SS-B
SS-B
特色 型式多変 型式多変 型式多変 型式多変 型式多変 型式多変
外徑 φ15.9~φ95.3 φ44.5~φ95.3 φ27.3~φ95.3 φ44.5~φ95.3 φ27.3~φ95.3 φ44.5~φ95.3
型式 JawMax JawMax
型號 LS
LS
LSS
LSS
特色 型式多変 型式多変
外徑 φ53.6~φ95.3 φ53.6~φ95.3