NBK
 NBK > 軸継手 > カップリング追加工サービス


品番

●追加工サービス対象商品

フランジ形たわみ軸継手――――― FCL FCLS
SURE-FLEXR ―――――――――― 全サイズ
プーリーの追加工については、こちらをご参照ください。



●軸穴 d :軸継手の最小軸穴径*以上から最大軸穴径以下**でご指定ください。

*最小軸穴径は原則として軸継手の長さ(L)×1/3です。
**最大軸穴径については各商品ページをご参照ください。
 

●キー溝 b t :JIS規格にもとづいてキー溝を加工します。

●押しねじ

M :軸穴径により下表のように設定しています。
X :ハブ端面から押しねじの中心までの寸法 X は、ねじ径の1.5倍を基準とします。

注)軸継手の種類によりねじサイズやX寸法等が異なることがあります。

N 新JIS平行キー unit:mm
標準軸穴径
d
キー溝 キー 押しねじ
M
b t 呼び寸法
b×h
基準
寸法
許容差
(JS9)
基準
寸法
許容差
を超え 以下
10 3 ±0.0125 1.4 +0.1
0
3×3 M6
10 12 4 ±0.0150 1.8 +0.1
0
4×4 M6
12 17 5 ±0.0150 2.3 +0.1
0
5×5 M6
17 22 6 ±0.0150 2.8 +0.1
0
6×6 M6
22 30 8 ±0.0180 3.3 +0.2
0
8×7 M8
30 38 10 ±0.0180 3.3 +0.2
0
10×8 M8
38 44 12 ±0.0215 3.3 +0.2
0
12×8 M8
44 50 14 ±0.0215 3.8 +0.2
0
14×9 M10
50 58 16 ±0.0215 4.3 +0.2
0
16×10 M10
58 65 18 ±0.0215 4.4 +0.2
0
18×11 M12
65 75 20 ±0.0260 4.9 +0.2
0
20×12 M12
75 85 22 ±0.0260 5.4 +0.2
0
22×14 M12
85 95 25 ±0.0260 5.4 +0.2
0
25×14 M12
95 110 28 ±0.0260 6.4 +0.2
0
28×16 M12
110 130 32 ±0.0310 7.4 +0.2
0
32×18 M12

Q 旧JIS平行キー unit:mm
標準軸穴径
d
キー溝 キー 押しねじ
M
b t 呼び寸法
b×h
基準
寸法
許容差
(F7)
基準
寸法
許容差
を超え 以下
10 4 +0.022
+0.010
1.5 +0.1
0
4×4 M6
10 13 4 +0.022
+0.010
1.5 +0.1
0
4×4 M6
13 20 5 +0.022
+0.010
2 +0.1
0
5×5 M6
20 30 7 +0.028
+0.013
3 +0.1
0
7×7 M8
30 40 10 +0.028
+0.013
3.5 +0.1
0
10×8 M8
40 50 12 +0.034
+0.016
3.5 +0.1
0
12×8 M10
50 60 15 +0.034
+0.016
5 +0.1
0
15×10 M10
60 70 18 +0.034
+0.016
6 +0.1
0
18×12 M12
70 80 20 +0.041
+0.020
6 +0.1
0
20×13 M12
80 95 24 +0.041
+0.020
8 +0.1
0
24×16 M12
95 110 28 +0.041
+0.020
9 +0.1
0
28×18 M12
110 125 32 +0.050
+0.025
10 +0.1
0
32×20 M12
125 140 35 +0.050
+0.025
11 +0.1
0
35×22 M12

N 新JISこう配キー( JIS B1301-1996) unit:mm
標準軸穴径
d
キー溝 キー
b t 呼び寸法
b×h
基準
寸法
許容差
(D10)
基準
寸法
許容差
を超え 以下
12 4 +0.078
+0.030
1.2 +0.1
0
4×4
12 17 5 +0.078
+0.030
1.7 +0.1
0
5×5
17 22 6 +0.078
+0.030
2.2 +0.1
0
6×6
22 30 8 +0.098
+0.040
2.4 +0.2
0
8×7
30 38 10 +0.098
+0.040
2.4 +0.2
0
10×8
38 44 12 +0.120
+0.050
2.4 +0.2
0
12×8
44 50 14 +0.120
+0.050
2.9 +0.2
0
14×9
50 58 16 +0.120
+0.050
3.4 +0.2
0
16×10
58 65 18 +0.120
+0.050
3.4 +0.2
0
18×11
65 75 20 +0.149
+0.065
3.9 +0.2
0
20×12
75 85 22 +0.149
+0.065
4.4 +0.2
0
22×14
85 95 25 +0.149
+0.065
4.4 +0.2
0
25×14
95 110 28 +0.149
+0.065
5.4 +0.2
0
28×16
110 130 32 +0.180
+0.080
6.4 +0.2
0
32×18

●キー溝のこう配は1/100です。
*標準軸穴径はφ12 以上で小数点を含まない値です。

Q 旧JISこう配キー( JIS B1301-1959) unit:mm
標準軸穴径
d
キー溝 キー
b t 呼び寸法
b×h
基準
寸法
許容差
(D10)
基準
寸法
許容差
を超え 以下
13 4 +0.078
+0.030
1.5 +0.1
0
4×4
13 20 5 +0.078
+0.030
2 +0.1
0
5×5
20 30 7 +0.098
+0.040
3 +0.1
0
7×7
30 40 10 +0.098
+0.040
3.5 +0.1
0
10×8
40 50 12 +0.120
+0.050
3.5 +0.1
0
12×8
50 60 15 +0.120
+0.050
5 +0.1
0
15×10
60 70 18 +0.120
+0.050
6 +0.1
0
18×12
70 80 20 +0.149
+0.065
6 +0.1
0
20×13
80 95 24 +0.149
+0.065
8 +0.1
0
24×16
95 110 28 +0.149
+0.065
9 +0.1
0
28×18
110 125 32 +0.180
+0.080
10 +0.1
0
32×20
125 140 35 +0.180
+0.080
11 +0.15
0
35×22

●キー溝のこう配は1/100です。
*標準軸穴径はφ12 以上で小数点を含まない値です。


●軸穴(全数)

限界栓ゲージまたはシリンダゲージにより検査

●キー溝(初品)

キー溝幅――――――― 限界キー幅ゲージ
キー溝深さ―――――― ノギス

●押しねじ(初品)

押しねじ径―――――― ねじ用限界ゲージ



●実働1日で出荷いたします。

●土曜・日曜・祝祭日・年末年始休日は実働日から除外します。