| NBK > 軸継手 > DCL 取りつけ |
![]()
軸心の不一致は振動・騒音の発生、ブシュの早期摩耗、軸折れなどトラブルの原因となります。アライメント調整は正確に行ってください。
| 1. | 固定側<A>・たわみ側<B>をそれぞれ原動機・従動機のシャフトにはめ込んでください。 |
| 継手面と外周の振れを0.03mm以下にしてください。 | |
| 2. | つぎに、固定側<A>にスペーサを取りつけます。この際、合マークを合わせ、リーマボルトをスペーサ側から挿入してください。 |
| リーマボルトの締めつけトルクは下表にしたがってください。 | |
| スペーサの原動機軸心に対する振れは0.05mm以下にしてください。 | |
| 3. | つぎに、たわみ側(従動機側)とスペーサを組みつけます。この際、直定規と厚さt のすきまゲージを用いるか、右図のような板ゲージを用い、アライメント調整を行ってください。 原動機・従動機のシャフトから反対側のフランジ外周にダイアルゲージを当て、こちらの表に示す許容値以下に偏心・偏角を修正してください。 |
| ボルトの締めつけトルクは下表にしたがってください。 | |
| 4. | 最後に安全カバーを取りつけてください。 |
| 品番 | ボルト | |||||
| 固定側 | たわみ側 | |||||
| 品番 | 呼び (mm) |
締めつけトルク (N・m) |
品番 | 呼び (mm) |
締めつけトルク (N・m) |
|
| DCL-112 | K2 | M10 | 22 | F2 | M10 | 22 |
| DCL-125・140・160・180 | K3 | M12 | 39 | F3 | M12 | 39 |
| DCL-200・224 | K4 | M20 | 190 | F4 | M20 | 190 |
| DCL-250 | K5 | M20 | 190 | F5 | M24 | 330 |
| DCL-280・315 | K6 | M24 | 330 | F6 | M24 | 330 |