フランジ形たわみ軸継手の製品規格は、JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠しています。
●軸穴の中心に対する継手外径の振れおよび外径付近における継手面の振れの許容値―― 0.03mm
●ボルト穴ピッチ円の直径およびブシュ挿入穴ピッチ円の直径の許容差、ピッチの許容差ならびに軸穴中心に対する振れの許容値
| ピッチ円直径 |
ピッチ円直径および
ピッチの許容差 |
ピッチ円直径の
振れの許容値 |
| 60・67・75 |
±0.16 |
0.12 |
| 85・100・115・132・145 |
±0.20 |
0.14 |
| 170・180・200・236 |
±0.26 |
0.18 |
| 260・300・355・450・530 |
±0.32 |
0.22 |
| 600・580・670 |
±0.40 |
0.28 |
| 継手外径A |
|
| ボルト穴とボルトa |
|
| 座金内径(寸法表の<4>)*a |
|
ブシュ内径、座金内径(寸法表の<2>)
およびボルトのブシュ挿入部の直径a1 |
|
| ブシュ挿入穴M |
|
| ブシュ外径p |
|
| ボルトのブシュ挿入部の長さm |
|
● ブシュの性能
| 特性項目 |
NBR(ニトリルゴム) |
| 機械油 |
優 |
| ガソリン |
優 |
| ベンジン |
不可 |
| ケトン |
不可 |
| アルコール |
優 |
| 耐酸性 |
弱酸 |
良 |
| 強酸 |
可 |
| 反撥弾性 |
良 |
| 耐摩耗性 |
優 |
| 耐老化性 |
優 |
| 抗張力 |
優 |
| 耐熱性(最高使用温度・常用) |
90℃ |
| 耐寒性(最低使用温度・常用) |
−20℃ |