| NBK > 軸継手 > KCL・KCLS 参考資料 |
| 継手外径 A (mm) |
定格トルク (N・m) |
ピッチ円 直径 B (mm) |
リーマボルト 本数 n (個) |
1本当たり* 荷重 (N) |
リーマボルト 直径 d (mm) |
断面積 (mm2) |
せん断応力 (MPa) |
| 112 | 62 | 75 | 4 | 827 | 10 | 78.5 | 10.5 |
| 125 | 88 | 85 | 4 | 1035 | 14 | 154 | 6.7 |
| 140 | 177 | 100 | 6 | 1180 | 14 | 154 | 7.7 |
| 160 | 350 | 115 | 8 | 1522 | 14 | 154 | 9.9 |
| 180 | 490 | 132 | 8 | 1856 | 14 | 154 | 12.1 |
| 200 | 700 | 145 | 8 | 2414 | 20 | 314 | 7.7 |
| 224 | 980 | 170 | 8 | 2882 | 20 | 314 | 9.2 |
| 250 | 1370 | 180 | 8 | 3806 | 25 | 490 | 7.8 |
| 280 | 1960 | 200 | 8 | 4900 | 28 | 615 | 8.0 |
| 315 | 2750 | 236 | 10 | 4661 | 28 | 615 | 7.6 |
| 355 | 3900 | 260 | 8 | 7500 | 35.5 | 989 | 7.6 |
| 400 | 5200 | 300 | 10 | 6900 | 35.5 | 989 | 7.0 |
| 450 | 7400 | 355 | 12 | 6900 | 35.5 | 989 | 7.0 |
*ボルトの有効本数は、実際本数nの1/2として算出しています。