傳動機器虎之巻 NBK
 NBK > 軸継手 > フランジ形軸継手 KCL・KCLS

Rigid Flanged Shaft Coupling
KCL・KCLS フランジ形固定軸継手

JIS B 1451-1991「フランジ形固定軸継手」にもとづく構造のリジッドタイプのシャフトカップリングです。
フランジ外周面の合マークを一致させ、リーマボルトを締めるだけで簡単に組み立てができます。
鋳鉄製 KCL と炭素鋼製 KCLS の2タイプがあります。

   KCL(鋳鉄製)    KCLS(炭素鋼製)
unit:mm
品番 A 下穴径 L C B F n
(個)
ボルト
抜きしろ
継手ボルト
品番
最大軸穴径
D
(mm)
DXFデータ 1組
(ボルトつき)
価格(円)
KCL-100 100 - 35.5 42.5 67 16 4 10 70 K2 25 KCL100.dxf 4,760
KCL-112 112 - 40 50 75 16 4 10 70 K2 28 KCL112.dxf 5,680
KCL-125 125 - 45 56 85 18 4 14 81 K3 32 KCL125.dxf 7,420
KCL-140 140 - 50 71 100 18 6 14 81 K3 38 KCL140.dxf 9,320
KCL-160 160 - 56 80 115 18 8 14 81 K3 45 KCL160.dxf 12,800
KCL-180 180 - 63 90 132 18 8 14 81 K3 50 KCL180.dxf 16,000
KCL-200 200 18 71 100 145 22.4 8 20 103 K4 56 KCL200.dxf 27,100
KCL-224 224 18 80 112 170 22.4 8 20 103 K4 63 KCL224.dxf 32,400
KCL-250 250 20 90 125 180 28 8 25 126 K5 71 KCL250.dxf 48,800
KCL-280 280 30 100 140 200 28 8 28 126 K6 80 KCL280.dxf 73,200
KCL-315 315 30 112 160 236 28 10 28 126 K6 90 KCL315.dxf 94,100
KCL-355 355 30 125 180 260 35.5 8 35.5 157 K7 100 KCL355.dxf 136,000
KCL-400 400 48 125 200 300 35.5 10 35.5 157 K7 110 KCL400.dxf 178,000
KCL-450 450 58 140 224 355 35.5 12 35.5 157 K7 125 KCL450.dxf 239,000
KCLS-112 112 13 40 50 75 16 4 10 70 K2 30 KCLS112.dxf 16,200
KCLS-125 125 13 45 56 85 18 4 14 81 K3 35 KCLS125.dxf 18,300
KCLS-140 140 13 50 71 100 18 6 14 81 K3 42 KCLS140.dxf 23,800
KCLS-160 160 14 56 80 115 18 8 14 81 K3 48 KCLS160.dxf 32,300
KCLS-180 180 14 63 90 132 18 8 14 81 K3 55 KCLS180.dxf 38,300
KCLS-200 200 18 71 100 145 22.4 8 20 103 K4 60 KCLS200.dxf 56,200
KCLS-224 224 18 80 112 170 22.4 8 20 103 K4 70 KCLS224.dxf 69,800
KCLS-250 250 20 90 125 180 28 8 25 126 K5 75 KCLS250.dxf 101,000
KCLS-280 280 30 100 140 200 28 8 28 126 K6 85 KCLS280.dxf 150,000
KCLS-315 315 32 112 160 236 28 10 28 126 K6 100 KCLS315.dxf 201,000
KCLS-355 355 32 125 180 260 35.5 8 35.5 157 K7 110 KCLS355.dxf 279,000
KCLS-400 400 50 125 200 300 35.5 10 35.5 157 K7 125 KCLS400.dxf 362,000
● KCL および KCLS の200〜355はJIS B 1451の規定より太いボルトを使用しています。
unit:mm
品番 最大トルク
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性モーメント*
(kg・m2)
質量*
(kg)
KCL-100 63 4000 2.6×10-3 2.18
KCL-112 90 4000 4.1×10-3 2.84
KCL-125 130 4000 7.2×10-3 3.97
KCL-140 220 4000 1.2×10-2 5.51
KCL-160 360 4000 2.1×10-2 7.37
KCL-180 500 3800 3.3×10-2 9.72
KCL-200 710 3550 6.7×10-2 15.1
KCL-224 1000 3150 1.1×10-1 19.4
KCL-250 1400 2800 1.9×10-1 28.2
KCL-280 2000 2500 3.1×10-1 37.5
KCL-315 2800 2240 5.2×10-1 50.5
KCL-355 4000 2000 1.0 77.6
KCL-400 5300 1800 1.7 98.1
KCL-450 7500 1600 2.7 129
KCLS-112 110 6000 4.2×10-3 2.89
KCLS-125 170 6000 7.4×10-3 4.01
KCLS-140 300 6000 1.2×10-2 5.52
KCLS-160 450 6000 2.1×10-2 7.44
KCLS-180 630 5700 3.4×10-2 9.67
KCLS-200 850 5200 6.8×10-2 15.2
KCLS-224 1400 4700 1.1×10-1 19.2
KCLS-250 1600 4200 2.0×10-1 28.6
KCLS-280 2500 3750 3.2×10-1 37.8
KCLS-315 4000 3350 5.3×10-1 49.7
KCLS-355 5000 3000 1.1 77.1
KCLS-400 7500 2650 1.7 96.1
*最大軸穴径での値です。
   固定用ボルト
unit:mm
品番 リーマボルト
価格(円)
呼び
a×l
d l H B 締めつけトルク
(N・m)
K2 260 10×46 M10 10 46 7 17 22
K3 360 14×53 M12 14 53 8 19 39
K4 890 20×70 M20 20 70 10 24 190
K5 1,670 25×82 M20 25 82 10 30 190
K6 1,790 28×85 M24 28 85 12 32 330
K7 3,310 35.5×110 M30 35.5 110 16 41 650
 
14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。