傳動機器虎之巻 NBK
 NBK > 軸継手 > シュアフレックス® SURE-FLEX

SURE-FLEX®
SURE-FLEX シュアフレックス®

円周方向・偏心・偏角・エンドプレイの4方向において、あらゆるタイプの衝撃・振動およびミスアライメントを吸収するフレキシブルシャフトカップリングです。
すきまばめの押ねじによる締結で充分。焼きばめ・圧入など困難な作業は不要です。
フランジ2個とスリーブ1個のシンプルな構造。しかもコンパクト。
装置全体の設計変更なしに、従来の軸継手に代えてそのまま適用できます。
潤滑の必要がなく、スリーブは長寿命。メンテナンスフリー。
シュアフレックス®は、TB Wood’s Incorporated(米国)との技術提携にもとづく製品です。
 

unit:mm
品番 A W G B R t
(max.)
C L T s1 E 下穴径 K H DXFデータ 一組
価格(円)
スリーブ
価格(円)
3S 53 52 10 30 16 10 37 21 10 11 - 6 48 25 3S.dxf 1,780 360
4S 63 61 17 39 19 17 43 22 11 11 - 6 58 32 4S.dxf 2,420 400
5S 83 71 19 49 25 3 61 34 15 11 8 10 75 40 5S.dxf 3,900 760
6S 102 90 22 62 28 6 64 42 20 14 8 10 95 48 6S.dxf 5,900 1,060
7S 117 102 26 66 33 8 71 47 20 18 9 13 111 56 7S.dxf 7,420 1,660
8S 138 113 29 75 38 7 83 53 23 19 11 13 130 64 8S.dxf 10,900 2,120
9S 161 129 37 89 45 7 92 61 26 20 15 15 152 76 9S.dxf 15,200 3,660

 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。
unit:mm
品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性モーメント*
(kg・u)
静的
ねじりばね定数
(N・m/rad)
偏心
(mm)
偏角
(°)
質量*
(kg)
3S 19 6.9 9200 0.9×10-4 26.4 0.25 1 0.26
4S 24 14 7600 0.2×10-3 52.8 0.25 1 0.45
5S 28 28 7600 0.8×10-3 106 0.38 1 1.04
6S 38 52 6000 2.6×10-3 198 0.38 1 2.03
7S 42 84 5250 4.3×10-3 319 0.51 1 2.73
8S 50 130 4500 9.3×10-3 499 0.51 1 4.21
9S 55 210 3750 1.9×10-2 792 0.64 1 6.60
 *最大軸穴径での値です。
●装置の設計トルクがシュアフレックス®の常用トルクの1/4以下の場合は
  フランジとスリーブのセレーション部での圧着が弱くなるため、偏心・偏角は上記数値の1/2を許容値としてください。
14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。