NBK
 NBK > 軸継手 > SURE-FLEX 製品規格

● 軸穴中心に対するフランジ外径および側面の振れの許容値 ―― 0.13mm
● フランジ外径の寸法許容差 ―― js9
● バランス
フランジ単体の外周における不釣合い質量は、その質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。

● スリーブの化学物質への耐性

特性項目 EPDM
アセトン
イソプロピルアルコール
ASTMオイルNo.1 不可
ASTMオイルNo.3 不可
エチルアルコール
エチレングリコール
塩酸(冷・37%)
王水
オゾン
過酸化水素(90%)
ガソリン 不可
グリセリン
クロム酸
クロロベンゼン 不可
鉱油 不可
四塩化炭素 不可
塩水
硝酸(稀)
水酸化アンモニウム
水酸化ナトリウム
ステアリン酸
石けん水
タンニン酸
テレピン油 不可
トリクロロエチレン 不可
トルエン 不可
ニトロベンジン
燃料油 不可
フェノール
ブタン 不可
ベンゼン 不可
メチルアルコール
ラッカー溶剤 不可
硫酸(稀)
硫酸(濃)
リン酸(20%)
最高使用温度(常用) 135℃
最低使用温度(常用) −34℃

(日本規格協会「1984非金属材料データブック」)