unit:mm
*固定用のゴムシートを貼っています。
使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

| 部品名 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 取りつけプレート | SPHC | カチオン塗装(黒) |
| パイプ用ブラケット | A6063 | アルマイト処理 |
| パイプクランプ用ヒンジ | SUS304 | - |
| ヒンジ固定ねじ | SUSXM7(SUS304相当) | - |
| パイプクランプ用ノブ | ナイロン6 | - |
| ノブ用ワッシャ | SUS304 | - |
| ノブ保持用ワッシャ | ナイロン6 | - |
・パイプクランプ用ノブ ・・・ プラスティック十字ノブ KJM
|
品名
品番
|
FPD固定部品
|
FPD固定部品
|
FPD固定部品
|
|
品名
品番
|
アルミパイプ
|
FPD固定部品
|
FPD固定部品
|
FPD固定部品
|
FPD固定部品
|
FPD固定部品
|