DFSN-PB

DFSN-PB  FPD固定部品
Display Mounting System Adjustable Type
特長:角度調節タイプ.1軸タイプ 掲載:web
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    DFSN-PB

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D L L1 W A 質量
(g)
購入
DFSN-75-PB-30 9,300 30 127 103 90 75 900
DFSN-75-PB-34 9,300 34 127 103 90 75 860
DFSN-75-PB-40 9,300 40 135 107 90 75 880
DFSN-75-PB-42.7 9,300 42.7 135 107 90 75 850
DFSN-100-PB-30 9,400 30 127 103 115 100 1000
DFSN-100-PB-34 9,400 34 127 103 115 100 960
DFSN-100-PB-40 9,400 40 135 107 115 100 980
DFSN-100-PB-42.7 9,400 42.7 135 107 115 100 960

*固定用のゴムシートを貼っています。
 使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

特長
1軸方向にディスプレイを角度調整することができます。角度調整範囲は±90°です。
クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
ディスプレイへの取りつけ寸法はVESA規格に準拠しています。
クリーンルームで使用できるクリーン仕様も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
使用例
使用上の注意
取りつけ可能なディスプレイの最大質量は10kgです。
取りつけ方法に応じて、品番をご指定ください。
その他のシリーズ
DFS-AF ――――― クランプレバータイプ、壁面用・アルミフレーム用
DFS-PB ――――― クランプレバータイプ、丸パイプ用
DFSN-AF ―――― 固定用ナットタイプ(六角頭用カバーキャップが付属しています)、壁面用・アルミフレーム用
材質表
部品名 材質 表面処理
レバー ナイロン6 -
取りつけプレート SPHC カチオン塗装(黒)
パイプ用ブラケット A6063 アルマイト処理
固定用ナット SS400 三価クロメート処理

・レバー ・・・ LEM
・取りつけプレート ・・・ DFR

同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
FPD固定部品
FPD固定部品
FPD固定部品
FPD固定部品
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
アルミパイプ
DAP

FPD固定部品
FPD固定部品
FPD固定部品
DFR

FPD固定部品
FPD固定部品