DKBR-PB

DKBR-PB  キーボード固定部品
Keyboard Mounting System
特長:リトラクタブルタイプ 掲載:web
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    DKBR-PB

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
D L L1 質量
(g)
タイプ 購入
DKBR-500-PB-30 15,400 30 265 241 1330 リトラクタブル
DKBR-500-PB-34 15,400 34 265 241 1320 リトラクタブル
DKBR-500-PB-40 15,400 40 273 245 1310 リトラクタブル
DKBR-500-PB-42.7 15,400 42.7 273 245 1305 リトラクタブル
●マウス置き(オプション)
品番 価格
(円)
質量(g) 購入
DKM 1,210 310

*固定用のゴムシートを貼っています。
 使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

特長
クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。
B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。
リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。
マウスをご使用の場合は DKM マウス置きをご使用ください。
出荷時には、キーボードの幅:280mm~500mmに対応するクランプ用ボルト(十字穴付きなべ小ねじM6×140)が取りついています。
キーボードの幅が、256mm~280mm未満の場合には、付属のクランプ用ボルト(十字穴付きなべ小ねじM6×40)をご使用ください。
取りつけ方法に応じて、品番をご指定ください。
その他のシリーズ
DKB ―――――― 固定タイプ、壁面用・アルミフレーム用
DKB-PB ―――― 固定タイプ、丸パイプ用
DKBR-AF ―――― リトラクタブルタイプ、壁面用・アルミフレーム用
材質表
部品名 材質 表面処理
本体 AC4C-F 静電塗装(つや消し黒)
ヒンジ SPCC 静電塗装(つや消し黒)
クランプ用ボルト SCM435 三価クロメート処理
クランプ AC4C-F 静電塗装(つや消し黒)
取りつけプレート SPCC 静電塗装(つや消し黒)
パイプ用ブラケット A6063 アルマイト処理
マウス置き SPCC カチオン塗装(黒)
マウス置き用ノブ ナイロン6 -
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
キーボード固定部品
DKB

キーボード固定部品
キーボード固定部品
キーボード固定部品
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
アルミパイプ
DAP

FPD固定部品
FPD固定部品
FPD固定部品
DFR

FPD固定部品
FPD固定部品