DPH

DPH  パイプホルダ
Pipe Holder
特長:DAPと組み合わせて 掲載:web
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    DPH

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M D D1 H h P C T d+0.25~+0.35 質量
(g)
適用アルミパイプ 購入
DPH-30-R 2,800 M6 38 66 38 24 52 6.6 10 30 295 DAP-30-***
DPH-40-R 3,580 M6 48 76 38 24 62 6.6 10 40 360 DAP-40-***
特長
アルミパイプ DAP の固定にご使用ください。
全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
材質・寸法・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
材質表
部品名 材質 表面処理
本体 S45C 無電解ニッケルメッキ
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
アルミパイプ
DAP

パイプホルダ
DPH

パイプエンドキャップ
DPC

この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
アルミパイプ
DAP

FPD固定部品
FPD固定部品
FPD固定部品
DFR

FPD固定部品
FPD固定部品