DZUS®製品の仕様変更について

DZUS® "D3シリーズ(スティール製)"を以下のとおり仕様変更いたしました。
なお、製品を識別するため、仕様変更後の製品を"D8シリーズ"といたしました。

  • リセプタクル:防錆処理の変更
  • スタッド:カム溝形状の変更
  • リテーナ:寸法および材質・仕上げの変更

仕様変更について

リセプタクル

リセプタクル

クリップオン、リベットプレート/溶接プレート(在庫品)、ミニクリップオン、アングルブラケット(非在庫)の4品種で防錆処理方法を変更いたしました。

  • D3シリーズとD8シリーズは互換性があります。
  • D3スタッドとD8リセプタクル、あるいはD8スタッドとD3リセプタクルなど、新旧を組み合わせて使用できます。
  • 防錆処理方法をD3シリーズ/三価クロメート処理(190)から、D8シリーズ/防錆コーティング(121)に変更します。防錆処理以外の各部寸法・材質は現行と同じです。
  • 防錆コーティングは、耐食性と潤滑性が向上するほか、表面摩擦係数が安定します。
  • RoHS指令適合、無水素脆性、完全クロムフリーなど環境に優しい防錆処理です。

スタッド

スタッド

カム溝の形状を変更いたしました。

  • D3シリーズとD8シリーズは互換性があります。
  • D3スタッドとD8リセプタクル、あるいはD8スタッドとD3リセプタクルなど、新旧を組み合わせて使用できます。
  • カム溝の形状変更により、スタッドの回転が滑らかで締めつけがスムーズです。

リテーナ

リテーナ

プラスティック製は寸法 および 本体の色、スティール製は寸法 および 材質・仕上げを変更いたしました。

  • D3シリーズとD8シリーズは互換性がありません。
  • D3スタッドにD3リテーナ、D8スタッドにD8リテーナを組み合わせてください。
  • D3シリーズとD8シリーズの識別が簡単に行なえるよう、プラスティック製は本体の色、スティール製は材質・仕上げを変更しました。

品番の変更について

今回の仕様変更に伴い、一部品番が変更になっています。

  • リセプタクル:「-xxx-190」三価クロメート → 「-xxx-121」防錆コーティング
  • スティール製リテーナ:「-xxx-190」ばね鋼、三価クロメート → 「-xxx-200」ステンレス
  • スタッド ウィング:「D8-xxx-3xx-」→「D8-xxx-30xx-」
    ※頭部形状を表す品番のみ変更いたしました。材質・寸法等,仕様の変更はございません。

製品情報

関連情報