選定にあたって
- リセプタクルの選定
使用するフレーム・取りつけ方法・強度などから、リセプタクルを選定してください。 - スタッドの選定
頭部形状を選んでください。
ドア・フレームの形状からTMTを計算し、スタッドを選定してください。

*スタッドとリセプタクルにより変化します。詳しくは各製品ページをご参照ください。
TMTとは?
Total Material Thickness の略で、ドア・フレームの形状により異なるドアとフレームを合わせた厚さです。
TMTの寸法からスタッドの長さを決定することができます。 - リテーナ
リテーナを使用することでスタッドの脱落を防止できます。 - イジェクタタイプ
スプリングとカップを取りつけることで、締め忘れを防止するイジェクタタイプとして使用できます。
選定例
マイナス溝のスタッドを使用する場合。
TMTは3.6mmなのでスタッドの品番はD8-314-110-190となります。