クイックアクセスファスナのバリエーション
クイックアクセスファスナには多くのバリエーションがあります。
・■標準品です。詳しくはこちらをご参照ください。
| TMT (グリップ代) |
耐久性* | 強度 | 耐振性 | 材質 | ステンレス製 (特殊品) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
◎:2,000 サイクル以上 ○:500〜2,000 サイクル以上 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| クォータ・ ターン・ファスナ |
LION 82/85シリーズ 受注生産品 |
![]() |
0.5mm | ◎ | ◎ | ○ | スティール製 焼き入れ |
○ |
| RAPIER D2シリーズ 受注生産品 |
![]() |
0.9mm | ○ | ○ | ○ | スティール製 焼き入れ |
△ | |
| PANEX D8シリーズ 標準品 |
![]() |
0.9mm | ○ | ◎ | ◎ | スティール製 焼き入れ |
△ | |
| STANDARD D4シリーズ 受注生産品 |
![]() |
0.6mm | ○ | ◎ | ◎ | スティール製 焼き入れ |
○ | |
| DART D1シリーズ 標準品 |
![]() |
1.2mm | ◎ | △ | ○ | ガラス繊維 強化ナイロン |
× | |
| プッシュ・トゥ・ クローズファスナ |
PILOT D7シリーズ 受注生産品 |
![]() |
1.2mm | ◎ | ○ | ○ | スティール製 焼き入れ |
△ |
| ARROW D7シリーズ 受注生産品 |
![]() |
3.1mm | ◎ | △ | ○ | ポリアセタール | × | |
| スクリュー | QUICK ACCESS SCREWS 09/12/17シリーズ 受注生産品 |
![]() |
− | ◎ | ◎ | ◎ | スティール製 焼き入れ |
○ |
*1回の締め付け・取りはずしを1サイクルとしています。Southco社の試験データであり、使用条件により耐久回数は変化します。ご注意ください。
使用方法に合わせてリセプタクルが選択できます。
フレーム端での使用に最適
●クリップオン

●リベットプレート


●溶接プレート

金属パネルへの取りつけに最適
●スナップイン

●セルフクリンチング
●プレスイン

P.C.ボード・ダイカストなどに最適
●プレスイン

●ウルトラソニック

止まり穴取りつけに最適
●スナップイン

●プレスイン

振動吸収が必要な場合に
●バイブレーション・アイソレーティング

・各リセプタクルの D1シリーズ D8シリーズ への対応状況は製品一覧をご参照ください。
・標準品以外の製品については、コンタクトセンターへお問い合わせください。