ECX

ECX  アルミコントロールノブ
Aluminum Control Knob -GN726-
特長:シンボルマークつき 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    ECX

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M d D H A C Lr Lc RH8 質量
(g)
購入
ECX-22×R5 1,460 1-M4 14 22 15 5 4.4 9 2 5 12
ECX-27×R6 1,490 1-M4 18 27 17 5.5 4.4 11 3.5 6 22
ECX-34×R6 1,770 1-M5 23 34 20 7 5.5 14 5 6 40
ECX-34×R8 1,770 1-M5 23 34 20 7 5.5 14 4 8 40
ECX-42×R8 2,320 1-M5 30 42 23 8.5 5.5 17 8 8 71
ECX-42×R10 2,320 1-M5 30 42 23 8.5 5.5 17 7 10 71
特長
リーマ穴加工済み(許容差H8)。
全製品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
ライトグレーのハブカバー。シンボルマークつき。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
シンボルマークなしのハブカバーもあります。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
ノブの回転角度の制限や位置ぎめが可能なアルミコントロールノブ ECK があります。
アルミコントロールノブの姉妹品として外径φ52・φ62のアルミコントロールハンドルシリーズがあります。
・アルミコントロールハンドル HCS
・アルミコントロールハンドル HCB
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ アルミニウム合金 アルマイト処理(黒)
ハブカバー ポリアセタール(ライトグレー、シンボルマークつき) -

*六角穴付き止めねじが付属しています。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
アルミコントロールノブ
ECX

アルミコントロールノブ
アルミコントロールノブ
アルミコントロールノブ
アルミコントロールノブ
ECK

この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
ツバ付スピンツマミ
EAC

スピンツマミ
EAE

ツバ付ツマミ
EAM

メタルツマミ
EAT

ミニボールプランジャ
ミニボールプランジャ