ECY-S

ECY-S  アルミコントロールノブ
Aluminum Control Knob -GN726.1-
特長:スケールつき 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    ECY-S

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M s d D D1 H A Lr RH8 質量
(g)
購入
ECY-22×R5-S 2,050 1-M4 8 14 22 20 22 12.5 16 5 17
ECY-27×R6-S 2,200 1-M4 9 18 27 25 26 14 20 6 33
ECY-34×R6-S 2,580 1-M5 10 23 34 32 30 15 24 6 58
ECY-34×R8-S 2,580 1-M5 10 23 34 32 30 15 24 8 58
ECY-42×R8-S 3,070 1-M5 11 30 42 40 34 16 28 8 105
ECY-42×R10-S 3,070 1-M5 11 30 42 40 34 16 28 10 105
特長
リーマ穴加工済み(許容差H8)。
全製品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
スケールつき。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。
また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
材質表
部品名 材質 表面処理
ノブ アルミニウム合金 -
ハブカバー ポリアセタール(ライトグレー) アルマイト処理(つや消し黒)

*六角穴付き止めねじが付属しています。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
アルミコントロールノブ
ECX

アルミコントロールノブ
アルミコントロールノブ
アルミコントロールノブ
アルミコントロールノブ
ECK

この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
ツバ付スピンツマミ
EAC

スピンツマミ
EAE

ツバ付ツマミ
EAM

メタルツマミ
EAT

ミニボールプランジャ
ミニボールプランジャ