EPF

EPF  ショートストロークプランジャ
Short Stroke Plunger with Switch
特長:常時開.防塵構造(IP40) 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    EPF

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M L L1 L2 D B B1 P±0.1 s±0.2 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
購入
EPF-6-N-A 4,950 M6 32 10 3.6 2.5 10 5 0.8 3 6/11 30
EPF-8-N-A 4,950 M8 32 10 5 3.1 13 7 0.8 3 6/11 38
特長
ショートストロークプランジャとコンタクトスウィッチを一体化。
位置ぎめと信号出力が同時に行えます。
部品点数の削減、装置の小型化・省スペース化を実現します。
防塵構造(IP40)です。
全製品に固定用のロックナットと内歯座金が付属しています。
内部回路は常時開です。
信号出力の状況がすばやく確認できるLEDランプつきや、内部回路が常時閉などの特殊仕様の製品も製作いたします。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
コンタクトスウィッチを内蔵していないショートストロークプランジャ PSF PSN PSP PSPS があります。
使用上の注意
1. コードは20N以上の力で引張らないでください。また、コードの曲げ半径はR7以上としてください。
2. 接点定格内の電圧・電流でご使用ください。
3. マシンがアースされている場合は、スウィッチ側がアース側になるように結線してください。
4. スウィッチ先端はストッパではありません。衝撃を与えないでください。
材質表
部品名 材質 表面処理
ピン SK(硬度55HRC~) -
本体 SUS303 -
ロックナット SUS304 -
内歯座金 SUS304 -
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
ミニボールプランジャ
ミニボールプランジャ
ショートストロークプランジャ
EPF

ストッパスクリュー
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
ツバ付スピンツマミ
EAC

スピンツマミ
EAE

ツバ付ツマミ
EAM

メタルツマミ
EAT

ミニボールプランジャ
ミニボールプランジャ