unit:mm
*2008年10月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
RoHS指令の詳細はこちらをご参照ください。

| 接点定格 | DC24V、20mA(推奨値5~10mA)、抵抗負荷 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上、DC250Vメガーにて |
| 耐電圧 | AC500V(50/60Hz・1分間、各端子とケース間) |
| 接点寿命 | 3×106回 |
| 耐静荷重 | 5000N |
| 耐衝撃性 | 0.4J |
| 使用可能温度 | -10℃~80℃ |

| 部品名 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303 | - |
| ロックナット | SUS304 | - |
| 内歯座金 | SUS304 | - |
| ストッパ面 | SUS420 | 焼入れ(硬度45~50HRC) |
|
品名
品番
|
ストッパスクリュー
|
ストッパスクリュー
|
ストッパスクリュー
|
|
品名
品番
|
ツバ付スピンツマミ
|
スピンツマミ
|
ツバ付ツマミ
|
メタルツマミ
|
ミニボールプランジャ
|
ミニボールプランジャ
|