ESN-N-A

ESN-N-A  ストッパスクリュー
Stopper Screw with Switch
特長:常時開.並目ねじ 掲載:THB 09
寸法/特長/材質/CAD
  • 選定品番

    ESN-N-A

    • CADダウンロード
    • カートに入れる

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
M L L1 L2 d B B1 質量
(g)
接触力 購入
ESN-M6-N-A 5,260 M6×1 25 10 3.6 3.5 10 5 30 1
ESN-M8-N-A 5,620 M8×1.25 31.5 10 5 4.5 13 7 40 1
ESN-M10-N-A 5,820 M10×1.5 31.5 10 6 4.5 17 8 52 1

*2008年10月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
RoHS指令の詳細はこちらをご参照ください。

特長
ストッパスクリューとコンタクトスウィッチを一体化。
位置ぎめと信号出力が同時に行えます。
部品点数の削減、装置の小型化・省スペース化を実現します。
その他のシリーズ
ESN-F-A―――― 細目ねじ
カートリッジ(スウィッチ部)は取りはずし可能。本体を取りつける際、コードがねじれたり、引張られたりすることがありません。本体を取りつけたまま、カートリッジのみを交換することができます。
全製品に固定用のロックナットと内歯座金が付属しています。
先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
内部回路は常時開です。
信号出力の状況がすばやく確認できるLEDランプつきや、内部回路が常時閉などの特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
コンタクトスウィッチを内蔵していないストッパスクリュー SAN-B SANS-B があります。
使用上の注意
1. コードは20N以上の力で引張らないでください。また、コードの曲げ半径はR7以上としてください。
2. 接点定格内の電圧・電流でご使用ください。
3. マシンがアースされている場合は、スウィッチ側がアース側になるように結線してください。
4. 検出面が傾いたりへこみがある場合は、スウィッチが作動せず信号が出力しなかったり破損にいたる場合があります。
スウィッチ仕様
接点定格DC24V、20mA(推奨値5~10mA)、抵抗負荷
絶縁抵抗100MΩ以上、DC250Vメガーにて
耐電圧AC500V(50/60Hz・1分間、各端子とケース間)
接点寿命3×106
耐静荷重5000N
耐衝撃性0.4J
使用可能温度-10℃~80℃
内部回路図
材質表
部品名 材質 表面処理
本体 SUS303 -
ロックナット SUS304 -
内歯座金 SUS304 -
ストッパ面 SUS420 焼入れ(硬度45~50HRC)
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
ミニボールプランジャ
ミニボールプランジャ
ショートストロークプランジャ
EPF

ストッパスクリュー
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
ツバ付スピンツマミ
EAC

スピンツマミ
EAE

ツバ付ツマミ
EAM

メタルツマミ
EAT

ミニボールプランジャ
ミニボールプランジャ