レバー操作により、アイドラーを任意の位置に移動させ、ナットで締めつけるだけ。簡単にテンションを調整できます。
アイドラーの取りつけには、アジャストホルダー専用アイドラー軸 ZA をご使用ください。
アングルホルダー YAH に締めつけ固定穴2カ所を設け、L形ホルダー YAJ とセット。360°にわたって円周方向・半径方向いずれも自在にアイドラーの位置を調整できます。
M10のボルト・ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。
独特の非線形ばね特性をもつナイトハルトゴムばね(日立金属(株)製)を応用。ベルト・チェーンのテンションを自動調整します。
ゴムばね部とアイドラー取りつけアームとは4方向いずれにも組みつけ可能。しかもゴムばね部を機械に固定したまま調整できます。
回転を無段に変速できます。
ハギノ式無段変速機は、中間軸に変速プーリーを配置し、その位置を変化させることで、ベルトの張力バランスを利用して従動側のプーリーの回転を変速するため、無段階に変速することができます。