Urethane Bearing

VBU·VBJ ウレタンベアリング


寸法・性能・価格

VBU 軸なし

unit:mm
品番 De W ベアリング
品番
d D CAD DATA 2D 質量(kg) 価格(円) ご購入数
VBU-30 30 7 608×1 8 22 VBU30.dxf 0.02 1,450
VBU-45 45 11 6202×1 15 35 VBU45.dxf 0.05 1,790
VBU-55 55 14 6204×1 20 47 VBU55.dxf 0.1 2,250
VBU-65 65 15 6205×1 25 52 VBU65.dxf 0.12 2,760

VBJ 軸つき

unit:mm
品番 De W ベアリング
品番
D
M

s

s1

L
CAD DATA 2D 質量(kg) 価格(円) ご購入数
VBJ-30 30 7 608×1 22 M8×1.25 10 8 32 VBJ30.dxf 0.03 1,990
VBJ-45 45 11 6202×1 35 M10×1.5 17 12 44 VBJ45.dxf 0.1 2,410
VBJ-55 55 14 6204×1 47 M12×1.75 22 15 50 VBJ55.dxf 0.21 3,100
VBJ-65 65 15 6205×1 52 M12×1.75 27 20 56 VBJ65.dxf 0.32 3,850