Plastic Flanged Idler

VFF エンプラ・フランジアイドラー


寸法・性能・価格

シングルベアリング

unit:mm
品番 Df De Da Db W w1 s2 中高 ベアリング
品番
d D B CAD DATA 2D 質量(kg) 価格(円) ご購入数
VFF-3815 42 38 26.5 18.5 15 4.75 6200×1 10 30 9 VFF3815.dxf 0.05 560
VFF-4020 48 40 29 26 20 8 6201×1 12 32 10 VFF4020.dxf 0.06 580
VFF-4025 50 40 28 31 25 10.5 6201×1 12 32 10 VFF4025.dxf 0.07 620
VFF-4520 50 45 32 25 20 7 6202×1 15 35 11 VFF4520.dxf 0.07 590
VFF-4620 52 46 29 37 25 20 7.5 6201×1 12 32 10 VFF4620.dxf 0.06 580
VFF-5025 62 50 29 39 31 25 10.5 6201×1 12 32 10 VFF5025.dxf 0.08 640
VFF-6020 84 60 29 38 25 20 7.5 6201×1 12 32 10 VFF6020.dxf 0.09 720
VFF-6030A 66 60 29 37 36 30 13 6201×1 12 32 10 VFF6030A.dxf 0.1 680
VFF-6515 80 65 28.5 38 21 15 5.5 6201×1 12 32 10 VFF6515.dxf 0.09 720
VFF-6520 76 65 28.5 38 25 20 7.5 6201×1 12 32 10 VFF6520.dxf 0.08 610
VFF-7020 80 70 32 39 25 20 7 6202×1 15 35 11 VFF7020.dxf 0.09 640
VFF-7028 80 70 32 42 35 28 12 6202×1 15 35 11 VFF7028.dxf 0.11 690
VFF-7032 78 70 32 41 38 32 13.5 6202×1 15 35 11 VFF7032.dxf 0.11 740
VFF-7528 85 75 44 53 35 28 10.5 6204×1 20 47 14 VFF7528.dxf 0.18 1,040

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸
適用アイドラー軸
アドジャストホルダー専用アイドラー軸
VFF-3815 Z6200×10・Z6200×12 ZA6200×15
VFF-4020 Z6201×16・Z6201×22 ZA6201×15
VFF-4025 Z6201×22 ZA6201×15
VFF-4520 Z6202×16・Z6202×22 ZA6202×8・ZA6202×15
VFF-4620 Z6201×16・Z6201×22 ZA6201×15
VFF-5025 Z6201×22 ZA6201×15
VFF-6020 Z6201×16・Z6201×22 ZA6201×15
VFF-6030A Z6201×22 ZA6201×15
VFF-6515 Z6201×16・Z6201×22 ZA6201×15
VFF-6520 Z6201×16・Z6201×22 ZA6201×15
VFF-7020 Z6202×22 ZA6202×15
VFF-7028 Z6202×22 ZA6202×15
VFF-7032 Z6202×22 ZA6202×15
VFF-7528 Z6204×22 ZA6204×12

ダブルベアリング

unit:mm
品番 Df De Da Db W w1 s2 中高 ベアリング
品番
d D B CAD DATA 2D 質量(kg) 価格(円) ご購入数
VFF-4034 48 40 29 40 34 10 6201×2 12 32 20 VFF4034.dxf 0.1 1,020
VFF-4039 48 40 29 45 39 12.5 6201×2 12 32 20 VFF4039.dxf 0.11 1,020
VFF-5045 60 50 33 52 45 15 6202×2 15 35 22 VFF5045.dxf 0.15 1,140
VFF-5058 65 50 38 65 58 20.5 6203×2 17 40 24 VFF5058.dxf 0.2 1,290
VFF-5064 65 50 36 72 64 24 6203×2 17 40 24 VFF5064.dxf 0.21 1,320
VFF-6023 66 60 32 42 28 23 3 6202×2 15 35 22 VFF6023.dxf 0.14 1,100
VFF-6030B 66 60 32 42 36 30 7 6202×2 15 35 22 VFF6030B.dxf 0.15 1,110
VFF-7047 80 70 32 42 54 47 16 6202×2 15 35 22 VFF7047.dxf 0.18 1,200
VFF-7247 90 72 36.5 46 55 47 15.5 6203×2 17 40 24 VFF7247.dxf 0.23 1,380
VFF-8062 91 80 37 46 68 62 22 6203×2 17 40 24 VFF8062.dxf 0.26 1,490
VFF-12054 131 120 38 46 60 54 18 6203×2 17 40 24 VFF12054.dxf 0.35 1,730
VFF-13054 144 130 32 45 38 29 8 6202×2 15 35 22 VFF13054.dxf 0.32 2,000

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸
適用アイドラー軸
アドジャストホルダー専用アイドラー軸
VFF-4034 Z6201W×22 ZA6201W×15
VFF-4039 Z6201W×22 ZA6201W×15
VFF-5045 Z6202W×17・Z6202W×26 ZA6202W×10・ZA6202W×18
VFF-5058 Z6203W×35 ZA6203W×25・ZA6203W×33
VFF-5064 Z6203W×35 ZA6203W×25・ZA6203W×33
VFF-6023 Z6202W×17・Z6202W×26 ZA6202W×10・ZA6202W×18
VFF-6030B Z6202W×17・Z6202W×26 ZA6202W×10・ZA6202W×18
VFF-7047 Z6202W×26 ZA6202W×18
VFF-7247 Z6203W×27・Z6203W×35 ZA6203W×18・ZA6203W×25・ZA6203W×33
VFF-8062 Z6203W×35 ZA6203W×25・ZA6203W×33
VFF-12054 Z6203W×27・Z6203W×35 ZA6203W×25・ZA6203W×33
VFF-13054 Z6202×26 ZA6202W×18