Plastic Flanged Idler with Shaft

VFJ 軸付フランジアイドラー


寸法・性能・価格

VFJ-A ダブルナット締めつけタイプ

unit:mm
品番 Df De Di Ds W w1 s2 ベアリング
品番
B
M

l

s1
CAD DATA 2D 質量(kg) 価格(円) ご購入数
VFJ-4520A 50 45 39 19 25 20 7 6202×1 11 M10×1.5 28 4 VFJ4520A.dxf 0.15 950
VFJ-5030A 55 50 34 20 35 30 6.5 6202×2 22 M10×1.5 28 4 VFJ5030A.dxf 0.23 1,470
VFJ-5045A 55 50 40 20 50 45 14 6202×2 22 M10×1.5 28 4 VFJ5045A.dxf 0.27 1,520
VFJ-5052A 60 50 42 19 58 52 18 6202×2 22 M10×1.5 28 4 VFJ5052A.dxf 0.28 1,640

VFJ-B シングルナット締めつけタイプ(軸二面幅タイプ)

unit:mm
品番 Df De Di Ds W w1 s2 ベアリング
品番
B
M

l

s1
CAD DATA 2D 質量(kg) 価格(円) ご購入数
VFJ-4520B 50 45 39 19 25 20 7 6202×1 11 M10×1.25 18 3.5 VFJ4520B.dxf 0.14 830
VFJ-5030B 55 50 34 20 35 30 6.5 6202×2 22 M10×1.5 18 2.5 VFJ5030B.dxf 0.22 1,300
VFJ-5045B 55 50 40 20 50 45 14 6202×2 22 M10×1.5 18 3 VFJ5045B.dxf 0.25 1,350
VFJ-5052B 60 50 42 19 58 52 18 6202×2 22 M10×1.5 23 6.5 VFJ5052B.dxf 0.29 1,780
VFJ-6520B 70 65 54 19 25 20 7 6202×1 11 M10×1.25 18 3.5 VFJ6520B.dxf 0.16 890

VFJ-C シングルナット締めつけタイプ(軸ピン穴タイプ)

unit:mm
品番 Df De Di Ds W w1 s2 ベアリング
品番
B
M

l

s1
CAD DATA 2D 質量(kg) 価格(円) ご購入数
VFJ-5052C 60 50 42 19 58 52 18 6202×2 22 M12×1.5 23 10 VFJ5052C.dxf 0.29 1,510