Aluminum Flat Idler with Shaft
| 品番 | De | W | L | s1 | s2 | ベアリング品番 | D | B | 軸 M |
軸 l |
質量(kg) | 価格(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFJA-30035 | 30 | 35 | 9 | 3 | 6 | 608×2 | 22 | 7 | M8×45 | 13 | VFJA30035.dxf | 0.09 | 2,930 | |
| VFJA-40045 | 40 | 45 | 13 | 6 | 7 | 6200×2 | 30 | 9 | M10×60 | 16 | VFJA40045.dxf | 0.22 | 4,040 | |
| VFJA-60060 | 60 | 60 | 17 | 7.5 | 9.5 | 6301×2 | 37 | 12 | M12×80 | 22 | VFJA60060.dxf | 0.59 | 6,900 | |
| VFJA-80090 | 80 | 90 | 26 | 9 | 17 | 6304×2 | 52 | 15 | M20×120 | 28 | VFJA80090.dxf | 1.6 | 12,500 |