Stainless Steel Flat Idler
| 品番 | De | Da | W | s2 | ベアリング 品番 |
d | D | B | 質量(kg) | 価格(円) | ご購入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFLS-3020 | 30 | 19 | 20 | 7 | SS6900×1 | 10 | 22 | 6 | VFLS3020.dxf | 0.07 | 5,490 | |
| VFLS-4025 | 40 | 25 | 25 | 8 | SS6200×1 | 10 | 30 | 9 | VFLS4025.dxf | 0.16 | 6,370 | |
| VFLS-5030 | 50 | 25 | 30 | 10 | SS6201×1 | 12 | 32 | 10 | VFLS5030.dxf | 0.33 | 7,790 |
| 品番 | 適用アイドラー軸 標準アイドラー軸 |
適用アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸 |
|---|---|---|
| VFLS-3020 | ZS6900×14 | − |
| VFLS-4025 | ZS6200×15 | − |
| VFLS-5030 | ZS6201×15 | − |