V Grooved Idler

VMC-A·VMC-B Vアイドラー


寸法・性能・価格

VMC-A1

VMC-B1

unit:mm
品番 溝形状 De Dp Da W w1 s2 θ
(°)
h ベアリング
品番
d D B CAD DATA 2D 質量(kg) 価格(円) ご購入数
VMC-67A1 A1 67 58 29 20 12 5 34 12 6201×1 12 32 10 VMC67A1.dxf 0.32 1,810
VMC-80A1 A1 80 71 30 20 12 4.5 34 12 6202×1 15 35 11 VMC80A1.dxf 0.53 2,080
VMC-83B1 B1 83 72 30 24 16 6.5 34 16 6202×1 15 35 11 VMC83B1.dxf 0.62 2,310

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸
適用アイドラー軸
アドジャストホルダー専用アイドラー軸
VMC-67A1 Z6201×16・Z6201×22 ZA6201×15
VMC-80A1 Z6202×16・Z6202×22 ZA6202×15
VMC-83B1 Z6202×16・Z6202×22 ZA6202×15

VMC-A2

VMC-B2

unit:mm
品番 溝形状 De Dp Da W w1 s2 θ
(°)
h ベアリング
品番
d D B CAD DATA 2D 質量(kg) 価格(円) ご購入数
VMC-76A2 A2 76 67 30 36 12 9 34 12 6202×1 15 35 11 VMC76A2.dxf 0.64 2,400
VMC-76B2 B2 76 65 30 44 16 5 34 16 6202×2 15 35 22 VMC76B2.dxf 0.66 3,080

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸
適用アイドラー軸
アドジャストホルダー専用アイドラー軸
VMC-76A2 Z6202×22 -
VMC-76B2 Z6202W×26 ZA6202W×18