Formed Steel V Idler

VMP ヴァンキン®Vアイドラー


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 溝形状 De Da Db W w1 s2 θ
(°)
r h ベアリング
品番
d D B CAD DATA 2D 質量(kg) 価格(円) ご購入数
VMP-76A1 A1 76 31 43 18 11.7 3.8 36 2.5 12.5 6203×1 17 40 12 VMP76A1.dxf 0.22 1,680
VMP-92A1 A1 92 41 51 20 11.7 3.7 34 2.3 13.5 6204×1 20 47 14 VMP92A1.dxf 0.38 1,870

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸
適用アイドラー軸
アドジャストホルダー専用アイドラー軸
VMP-76A1 Z6203×15・Z6203×20 ZA6203×10
VMP-92A1 Z6204×17・Z6204×22 ZA6204×12