Formed Steel Sprocket Idler

VSAP ヴァンキン®スプロケットアイドラー


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 スプロケット
呼び
歯数 Dp De Da Db T L s2 ベアリング
品番
d D B CAD DATA 2D 質量(kg) 価格(円) ご購入数
VSAP-412 40 12 49.07 55 27 36 4.5 13 2 6200×1 10 30 9 VSAP412.dxf 0.07 1,060
VSAP-413 40 13 53.07 59 28.5 38 4.5 14 2 6201×1 12 32 10 VSAP413.dxf 0.08 1,080
VSAP-414 40 14 57.07 63 28.5 40 4.5 14 2 6201×1 12 32 10 VSAP414.dxf 0.09 850
VSAP-415 40 15 61.08 67 29.5 40 4.5 14 2.5 6002×1 15 32 9 VSAP415.dxf 0.09 1,040
VSAP-416 40 16 65.09 71 29.5 40 4.3 14 2.5 6002×1 15 32 9 VSAP416.dxf 0.1 1,160
VSAP-419 40 19 77.16 83 29.5 40 4.5 14 2.5 6002×1 15 32 9 VSAP419.dxf 0.15 1,200

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸
適用アイドラー軸
アジャストホルダー専用アイドラー軸
VSAP-412 Z6200×10・Z6200×15・Z6200×20 ZA6200×15
VSAP-413 Z6201×12・Z6201×16・Z6201×22 ZA6201×15
VSAP-414 Z6201×12・Z6201×16・Z6201×22 ZA6201×15
VSAP-415 Z6002×12・Z6002×15 -
VSAP-416 Z6002×12・Z6002×15 -
VSAP-419 Z6002×12・Z6002×15 -